BC02E F - Cantilever pin external thread installation hexagonal with internal thread
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc02e-bc02f.prj},{NB=BC02EU-D6-E2-F5-3},{CODE=BC02EU},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{SUR=-},{D=6},{E=2},{F=5},{B=0},{MA=3},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DD
Dg6
[mm]
DG6T
Dg6t
ⁿ/ₐ
W
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BC02EF-D6-E2-F5-3
BC02EF-D6-E2-F5-3
BC02EF
Thread length fixed type
45
S45C
Blackening
6
-0.004/-0.012
8
9.2
M6
BC02EN-D6-E2-F5-3
BC02EN-D6-E2-F5-3
BC02EN
Thread length fixed type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
8
9.2
M6
BC02EU-D6-E2-F5-3
BC02EU-D6-E2-F5-3
BC02EU
Thread length fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
8
9.2
M6
BC02FF-D6-E2-F5-B6-3
BC02FF-D6-E2-F5-B6-3
BC02FF
Thread length selection t...
45
S45C
Blackening
6
-0.004/-0.012
8
9.2
M6
BC02FN-D6-E2-F5-B6-3
BC02FN-D6-E2-F5-B6-3
BC02FN
Thread length selection t...
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
8
9.2
M6
BC02FU-D6-E2-F5-B6-3
BC02FU-D6-E2-F5-B6-3
BC02FU
Thread length selection t...
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
8
9.2
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성