피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 105 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9448
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_105.prj},{NB=BBG105.042050070},{CODE=BBG105.042050070},{FORDW=11042},{FORDV=05042},{D=42},{D1=50},{L=70},{D2=60},{L1=62},{L2=8},{L4=5},{RB=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
ⁿ/ₐ
RB
[mm]
BBG 105. 20 x 28 x 35
BBG105.020028035
20
28
35
36
27
8
5
2
BBG 105. 32 x 40 x 55
BBG105.032040055
32
40
55
50
47
8
5
6
BBG 105. 40 x 50 x 70
BBG105.040050070
40
50
70
60
62
8
5
6
BBG 105. 42 x 50 x 70
BBG105.042050070
42
50
70
60
62
8
5
6
BBG 105. 50 x 63 x 75
BBG105.050063075
50
63
75
75
63
12
5
8
BBG 105. 52 x 63 x 75
BBG105.052063075
52
63
75
75
63
12
5
8
BBG 105. 63 x 80 x 80
BBG105.063080080
63
80
80
90
68
12
5
8
BBG 105. 80 x 100 x 100
BBG105.080100100
80
100
100
110
88
12
5
8
BBG 105. 100 x 125 x 125
BBG105.100125125
100
125
125
135
113
12
5
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BBG 106 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9...
RCM
04.04.2022
BBG 107 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9...
RCM
04.04.2022
BBG 303 - Guide bush with collar Bronze for plastics
RCM
27.11.2019
BBG 204 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9...
RCM
04.04.2022
BBG 202 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9...
RCM
04.04.2022
BBG 301 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9...
RCM
04.04.2022
BBG 203 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9...
RCM
04.04.2022
BBG 304 - Guide bush with collar Bronze for plastics
RCM
27.11.2019
LBG 102 - Bronze L sliding guide with graphite inserts
RCM
27.11.2019
LBG 101 - Bronze L sliding guide with graphite inserts
RCM
27.11.2019
BBG 302 - Guide bush with collar Bronze for plastics
RCM
27.11.2019
LBG 110 - Bronze L sliding guide with graphite inserts
RCM
27.11.2019
BBG 108 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9...
RCM
04.04.2022
BBG 305 - Guide bush with collar Bronze for plastics
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성