BBFFYB,BBFFY,BBAFFY,BBSAFFY,BBFHYB,BBFKY,BBAFKY,BBFHYB,BBFHY,BBAFHY - 带座轴承-无挡圈双轴承嵌入型L尺寸自由指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbafhy-647.prj},{NB=BBFHYB6208ZZ-65-S25},{CODE=BBFHYB},{TYPE1=-jianyixing},{TYPE=6208},{MFQ=-ZZ},{L=65},{S=25},{D=40},{DH7=80},{DH7G=+0.030/0},{B=18.0},{H=134},{W=96},{T=20},{DH=74},{D1G7=92.0},{D1G7H=-0.0012/-0.047},{PCD=113},{K=102},{A=98},{F=56},{DD1=17.5},{M=M12},{DD2=11.0},{H1=11.0},{NA=},{LX=[65:120/1]},{SMIN=25},{PPATH=647/647_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
DH7
ⁿ/ₐ
DH7G
D公差
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DH
dh
ⁿ/ₐ
D1G7
D1g7
ⁿ/ₐ
D1G7H
d1公差
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
SMIN
ⁿ/ₐ
BBFFYB623ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
623
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14.0
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
M4
3.5
3.1
5
BBFFYB624ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
624
4
13
+0.018/0
5.0
35
18
7
9
17.0
-0.006/-0.024
26
28
26
0
6.5
M4
3.5
3.1
5
BBFFYB605ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
605
5
14
+0.018/0
5.0
38
20
8
10
18.0
-0.006/-0.024
28
30
28
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB625ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
625
5
16
+0.018/0
5.0
40
22
8
12
20.0
-0.007/-0.028
30
31
30
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB606ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
606
6
17
+0.018/0
6.0
41
23
8
13
21.0
-0.007/-0.028
31
32
31
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB626ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
626
6
19
+0.021/0
6.0
44
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB678ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
678
8
12
+0.021/0
3.5
35
18
8
10
16.0
-0.006/-0.024
26
28
26
0
6.5
M5
3.5
3.1
5
BBFFYB698ZZ-25-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
698
8
19
+0.021/0
6.0
44
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB608ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
608
8
22
+0.021/0
7.0
47
29
8
18
27.0
-0.007/-0.028
37
36
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB628ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
628
8
24
+0.021/0
8.0
50
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
40
37
40
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6700ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6700
10
15
+0.018/0
4.0
40
22
8
12
19.0
-0.007/-0.028
30
31
30
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB6800ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6800
10
19
+0.021/0
5.0
44
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB6900ZZ-25-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6900
10
22
+0.021/0
6.0
47
29
8
19
27.0
-0.007/-0.028
37
36
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB6000ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6000
10
26
+0.021/0
8.0
52
34
8
22
32.0
-0.009/-0.034
42
39
42
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6200ZZ-40-S15
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6200
10
30
+0.021/0
9.0
56
38
8
24
36.0
-0.009/-0.034
46
42
46
0
8.0
M5
4.5
4.1
15
BBFFYB6701ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6701
12
18
+0.018/0
4.0
44
25
8
15
23.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB6801ZZ-25-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6801
12
21
+0.021/0
5.0
47
29
8
17
26.0
-0.007/-0.028
37
35
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB6901ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6901
12
24
+0.021/0
6.0
50
31
8
21
30.0
-0.007/-0.028
40
38
40
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6001ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6001
12
28
+0.021/0
8.0
54
36
8
24
34.0
-0.009/-0.034
44
40
44
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6201ZZ-40-S15
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6201
12
32
+0.025/0
10.0
58
40
8
26
38.0
-0.009/-0.034
48
43
48
0
8.0
M5
4.5
4.1
15
BBFFYB6702ZZ-25-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6702
15
21
+0.021/0
4.0
47
29
8
18
26.0
-0.007/-0.028
37
36
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6802ZZ-25-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6802
15
24
+0.021/0
5.0
50
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
40
37
40
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6902ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6902
15
28
+0.021/0
7.0
59
37
10
25
35.0
-0.009/-0.034
47
45
47
0
9.5
M6
5.5
5.1
10
BBFFYB6002ZZ-40-S15
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6002
15
32
+0.025/0
9.0
62
40
10
28
38.0
-0.009/-0.034
50
46
50
0
9.5
M6
5.5
5.1
15
BBFFYB6202ZZ-40-S15
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6202
15
35
+0.025/0
11.0
66
44
10
29
42.0
-0.009/-0.034
54
49
54
0
9.5
M6
5.5
5.1
15
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表