您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBFFCB,BBFFC,BBAFFC,BBSAFFC,BBSFFC,BBFKCB,BBFKC,BBSFKC,BBFHCB,BBFHC,BBAFHC,BBSFHC - 带座轴承-无挡圈双轴承L尺寸指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbfhc-643.prj},{NB=BBFHCB6208ZZ-60},{CODE=BBFHCB},{TYPE1=-jianyixing},{TYPE=6208},{MFQ=ZZ},{L=60},{D=40},{DH7=80},{DH7G=+0.030/0},{B=18.0},{H=134},{W=96},{T=20},{DH=74},{D1G7=92.0},{D1G7H=-0.0012/-0.047},{PCD=113},{K=102},{A=98},{F=56},{DD1=17.5},{DD2=11.0},{H1=11.0},{NA=},{LX=[60:120/1]},{PPATH=643/bbfhc-643_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
DH7
ⁿ/ₐ
DH7G
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DH
dh
ⁿ/ₐ
D1G7
D1g7
ⁿ/ₐ
D1G7H
d1g7h
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
BBFFCB623ZZ-20
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
623
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14.0
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
BBFFCB624ZZ-20
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
624
4
13
+0.018/0
5.0
35
18
7
9
17.0
-0.006/-0.024
26
28
26
0
6.5
3.5
3.1
BBFFCB605ZZ-20
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
605
5
14
+0.018/0
5.0
36
20
8
10
18.0
-0.006/-0.024
26
30
26
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB625ZZ-20
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
625
5
16
+0.018/0
5.0
38
22
8
12
20.0
-0.007/-0.028
28
31
28
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB606ZZ-20
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
606
6
17
+0.018/0
6.0
39
23
8
13
21.0
-0.007/-0.028
29
32
29
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB626ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
626
6
19
+0.021/0
6.0
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB678ZZ-20
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
678
8
12
+0.018/0
3.5
34
18
8
10
16.0
-0.006/-0.024
25
27
25
0
6.5
3.5
3.1
BBFFCB698ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
698
8
19
+0.021/0
6.0
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB608ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
608
8
22
+0.021/0
7.0
45
29
8
18
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB628ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
628
8
24
+0.021/0
8.0
47
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
37
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6700ZZ-20
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6700
10
15
+0.018/0
4.0
37
22
8
12
19.0
-0.007/-0.028
27
30
27
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6800ZZ-20
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6800
10
19
+0.021/0
5.0
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6900ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6900
10
22
+0.021/0
6.0
45
29
8
19
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6000ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6000
10
26
+0.021/0
8.0
50
34
8
22
32.0
-0.009/-0.034
40
39
40
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6200ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6200
10
30
+0.021/0
9.0
54
38
8
24
36.0
-0.009/-0.034
44
42
44
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6701ZZ-20
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6701
12
18
+0.018/0
4.0
40
25
8
15
23.0
-0.007/-0.028
30
31
30
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6801ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6801
12
21
+0.021/0
5.0
44
29
8
17
26.0
-0.007/-0.028
34
35
34
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6901ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6901
12
24
+0.021/0
6.0
48
31
8
21
30.0
-0.007/-0.028
38
38
38
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6001ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6001
12
28
+0.021/0
8.0
52
36
8
24
34.0
-0.009/-0.034
42
40
42
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6201ZZ-30
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6201
12
32
+0.025/0
10.0
56
40
8
26
38.0
-0.009/-0.034
46
43
46
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6702ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6702
15
21
+0.021/0
4.0
44
29
8
18
26.0
-0.007/-0.028
34
35
34
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6802ZZ-25
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6802
15
24
+0.021/0
5.0
47
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
37
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BBFFCB6902ZZ-30
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6902
15
28
+0.021/0
7.0
57
37
10
25
35.0
-0.009/-0.034
45
45
45
0
9.5
5.5
5.1
BBFFCB6002ZZ-30
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6002
15
32
+0.025/0
9.0
60
40
10
28
38.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
9.5
5.5
5.1
BBFFCB6202ZZ-35
BBFFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6202
15
35
+0.025/0
11.0
64
44
10
29
42.0
-0.009/-0.034
52
49
52
0
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BFP01_26 - 带座轴承·双轴承法兰型·带挡圈L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
S-SBGFRC - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承型 - - L尺寸指定型- - 无扣环 - - 圆型 -
Misumi
03.06.2021
BGHWB, BGHW, BGHWA, BGHWSA, BGHWS - 轴承座组件-双轴承T型-T选择-高度h选择
Misumi
03.06.2021
BBTAB,BBTCA,BBSTA,BBTNB.BBTN,BBSTN - 带座轴承-省空间用微型法兰型
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
DALZ,DALZB,DALZC,DALZS,DABWCRL,DABWS - 螺栓固定型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BA682ZZ,BA682AZZ,BA673ZZ,BA674ZZ,BA675ZZ,BA676ZZ,BA678ZZ - 小径滚珠轴承-双盖式
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BBFFYB,BBFFY,BBAFFY,BBSAFFY,BBFHYB,BBFKY,BBAFKY,BBFHYB,BBFHY,BBAFHY - 带座轴承-...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BADMC - 轴承-滚珠轴承组件 铸铁嵌入型/张紧型
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
ROLLER BEARING 626 – 2RS
FM
21.06.2022
BBFZB,BBFZ,BBAFZ,BBSAFZ,BBSFZ,BBKZB,BBKZ,BBAKZ,BBSAKZ,BBSKZ,BBHZB,BBHZ,BBAH...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BBFFBB,BBFFB,BBAFFB,BBSAFFB,BBSFBB,BBFKBB,BBFKB,BBSFKB,BBFHBB,BBFHB,BBAFHB,...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BBFFZB,BBFFZ,BBAFFZ,BBSAFFZ,BBFKZ,BBFHZB,BBFHZ,BBSAFHZ - 带座轴承-带挡圈双轴承嵌入型L尺寸自...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BRTH - 带座外球面球轴承-冲压菱形法兰式
上隆SAMLO
13.05.2024
24242 - 不锈钢制 MUCF 法兰轴承座单元
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表