您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBFBB,BBFB,BBAFB,BBSAFB,BBSFB,BBKBB,BBKB,BBAKB,BBSAKB,BBSKB,BBHBB,BBHB,BBAHB,BBSAHB,BBSHB - 带座轴承-带挡圈双轴承L尺寸选择型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbfb-640.prj},{NB=BBHB6006ZZ-40},{CODE=BBHB},{TYPE1=-jianyixing},{TYPE=6006},{MFQ=ZZ},{L=40},{D=30},{DH7=55},{DH7G=+0.030/0},{B=13},{LL=4.20},{H=96},{W=66},{T=13},{DH=48},{D1G7=62.0},{D1G7H=-0.0010/-0.040},{PCD=80},{K=73},{A=70},{F=40},{M=M10},{DD2=9.0},{DD1=14.0},{H1=8.1},{NA=},{LX=40,60},{PPATH=640/bbfb-640_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件挡圈
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d[mm]
ⁿ/ₐ
DH7
DH7[mm]
ⁿ/ₐ
DH7G
DH7公差
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
DH
dh[mm]
ⁿ/ₐ
D1G7
D1g7
ⁿ/ₐ
D1G7H
d1g7h
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
K
K[mm]
ⁿ/ₐ
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
F
F[mm]
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
H1
H1[mm]
ⁿ/ₐ
BBFBB623ZZ-20
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
623
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14.0
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.5
6.5
3.1
BBFBB624ZZ-20
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
624
4
13
+0.018/0
5
2.65
35
18
7
9
17.0
-0.006/-0.024
26
28
26
0
M4
3.5
6.5
3.1
BBFBB605ZZ-20
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
605
5
14
+0.018/0
5
2.65
36
20
8
10
18.0
-0.006/-0.024
26
30
26
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB625ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
625
5
16
+0.018/0
5
2.65
38
22
8
12
20.0
-0.007/-0.028
28
31
28
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB606ZZ-20
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
606
6
17
+0.018/0
6
2.65
39
23
8
13
21.0
-0.007/-0.028
29
32
29
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB626ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
626
6
19
+0.021/0
6
2.65
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB698ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
698
8
19
+0.021/0
6
2.65
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB608ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
608
8
22
+0.021/0
7
2.65
45
29
8
18
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB628ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
628
8
24
+0.021/0
8
2.85
47
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
37
37
37
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB6800ZZ-20
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6800
10
19
+0.021/0
5
2.65
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB6900ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6900
10
22
+0.021/0
6
2.65
45
29
8
19
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB6000ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6000
10
26
+0.021/0
8
2.85
50
34
8
22
32.0
-0.009/-0.034
40
39
40
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB6200ZZ-30
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6200
10
30
+0.021/0
9
2.85
54
38
8
24
36.0
-0.009/-0.034
44
42
44
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB6801ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6801
12
21
+0.021/0
5
2.85
44
29
8
17
26.0
-0.007/-0.028
34
35
34
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB6901ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6901
12
24
+0.021/0
6
2.85
48
31
8
21
30.0
-0.007/-0.028
38
38
38
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB6001ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6001
12
28
+0.021/0
8
2.85
52
36
8
24
34.0
-0.009/-0.034
42
40
42
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB6201ZZ-30
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6201
12
32
+0.025/0
10
2.85
56
40
8
26
38.0
-0.009/-0.034
46
43
46
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB6802ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6802
15
24
+0.021/0
5
2.85
47
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
37
37
37
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFBB6902ZZ-25
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6902
15
28
+0.021/0
7
2.85
57
37
10
25
35.0
-0.009/-0.034
45
45
45
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFBB6002ZZ-30
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6002
15
32
+0.025/0
9
2.85
60
40
10
28
38.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFBB6202ZZ-35
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6202
15
35
+0.025/0
11
3.75
64
44
10
29
42.0
-0.009/-0.034
52
49
52
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFBB6903ZZ-30
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6903
17
30
+0.021/0
7
3.95
60
38
10
27
36.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFBB6003ZZ-35
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6003
17
35
+0.025/0
10
3.75
66
44
10
31
42.0
-0.009/-0.034
54
50
54
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFBB6203ZZ-40
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6203
17
40
+0.025/0
12
3.95
72
50
10
34
48.0
-0.009/-0.034
60
54
60
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFBB6804ZZ-35
BBFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6804
20
32
+0.025/0
7
3.75
60
40
11
28
38.0
-0.009/-0.034
48
46
38
29
M6
5.5
9.5
5.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBFFBB,BBFFB,BBAFFB,BBSAFFB,BBSFBB,BBFKBB,BBFKB,BBSFKB,BBFHBB,BBFHB,BBAFHB,...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BBFAB,BBFA,BBAFA,BBSAFA,BBSFA,BBKAB,BBKA,BBAKA,BBSAKA,BBSKA,BBHAB,BBHA,BBAH...
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
GB/T 276-94 60000 - 滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BBFFCB,BBFFC,BBAFFC,BBSAFFC,BBSFFC,BBFKCB,BBFKC,BBSFKC,BBFHCB,BBFHC,BBAFHC,...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BBFCB,BBFC,BBAFC,BBSAFC,BBSFC,BBKCB,BBKC,BBAKC,BBSAKC,BBSKC,BBHCB,BBHC,BBAH...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BRTH - 带座外球面球轴承-冲压菱形法兰式
上隆SAMLO
13.05.2024
BRTF - 带座外球面球轴承-菱形法兰式
上隆SAMLO
15.03.2023
BFR01_26 - 带座轴承·双轴承法兰型·无挡圈L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAA093-092-089-098 - 带座轴承 无挡圈双轴承L尺寸指定型简易型
远东卓越FA
18.06.2024
BGSCB, BGSC, BASC, SBASC, SBGSC - 轴承座套装 - 双・无挡环・L尺寸选择型 - - 方型 -
Misumi
03.06.2021
CA35 - 双轴承法兰型-无挡圈(L尺寸选择型)
HEFA
14.06.2024
CA89G - 带座轴承·单轴承正面安装型·带挡圈型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表