피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BBA024 - Flange type linear bearing oval flange type
YDFA
Fa Factory Automation Parts
linear_bearing_ball_guide_assembly
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/linear_bearing_ball_guide_assembly/bba024.prj},{NB=BBA024-d12},{CODE=BBA024},{MATERIAL=SUJ2},{HARDNESS=58HRC~},{ST=无},{OPERATINGAT=-20~80℃},{ALLOWANCE=+0.027/+0.016},{D=12},{DD=21},{L=47},{D1=42.00},{T=6},{X=4.500},{Y=7.500},{Z=4.100},{D2=32.0},{K=32.00},{E=0},{F=32},{R=0.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R
r
[mm]
BBA024-d6
SUJ2
58HRC~
There is no
6
12
29
28.00
5
3.500
6.000
3.100
20.0
22.00
0
20
0.4
BBA024-d8
SUJ2
58HRC~
There is no
8
15
37
32.00
5
3.500
6.000
3.100
24.0
25.00
0
24
0.4
BBA024-d10
SUJ2
58HRC~
There is no
10
19
47
40.00
6
4.500
7.500
4.100
29.0
30.00
0
29
0.4
BBA024-d12
SUJ2
58HRC~
There is no
12
21
47
42.00
6
4.500
7.500
4.100
32.0
32.00
0
32
0.8
BBA024-d16
SUJ2
58HRC~
There is no
16
28
56
48.00
6
4.500
7.500
4.100
38.0
37.00
22
31
0.8
BBA024-d20
SUJ2
58HRC~
There is no
20
32
65
54.00
8
5.500
9.000
5.100
43.0
42.00
24
36
0.8
BBA024-d25
SUJ2
58HRC~
There is no
25
40
83
62.00
8
5.500
9.000
5.100
51.0
50.00
32
40
2.0
BBA024-d30
SUJ2
58HRC~
There is no
30
45
90
74.00
10
6.600
11.000
6.100
60.0
58.00
35
49
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LHTC, LHTCF - Linear Bushings - Mini Flanged - Tapped Hole Type (Space Savi...
Misumi
30.06.2021
LBFPD,LBKPD,LBHPD,LBNFPD,LBNKPD,LBNHPD - Linear Bearing-Medium Pilot Liner ...
PRiCi FA
17.10.2023
BBA020-021 - Linear bearing flange type Linear bearing single liner oval fl...
YDFA
29.03.2024
LMCH_UU/LMCH_LUU - Two Side Cut Flanged Compact Type
YTP
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성