BB47C 47E - Standard square type of support for base
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb47ce.prj},{NB=BB47CN-D10},{SC=BB47CN},{TYPE=Counterbore},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Hexagon socket head cap screw stainless steel},{D=10},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
DH7T
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
FF3
f3
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
HH
h
[mm]
N
ⁿ/ₐ
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
W1
[mm]
AB
Accessory bolt
ⁿ/ₐ
BB47CF-D10
BB47CF-D10
BB47CF
Counterbore
SS400
Blackening
Hexagon socket head cap s...
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
(M4-15)*2
BB47CN-D10
BB47CN-D10
BB47CN
Counterbore
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
(M4-15)*2
BB47CU-D10
BB47CU-D10
BB47CU
Counterbore
SUS304
-
Hexagon socket head cap s...
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
(M4-15)*2
BB47EF-D10
BB47EF-D10
BB47EF
Thread pass
SS400
Blackening
Hexagon socket head cap s...
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
(M4-15)*2
BB47EN-D10
BB47EN-D10
BB47EN
Thread pass
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
(M4-15)*2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성