BB06C - The coarse thread length of hexagonal strut specifies the external thread type at both ends
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb06c.prj},{NB=BB06CF-W5-L8-F5-M2-N2},{TYPE=External thread type at both ends},{SC=BB06CF},{TM=SS400},{ST=Blackening},{W=5},{L=8},{F=5},{M=2},{N=2},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
S
[mm]
F1
[mm]
BB06CQ-W5-L8-F5-M2-N2
BB06CQ-W5-L8-F5-M2-N2
External thread type at b...
BB06CQ
SS400
-
6
1.0
BB06CF-W5-L8-F5-M2-N2
BB06CF-W5-L8-F5-M2-N2
External thread type at b...
BB06CF
SS400
Blackening
6
1.0
BB06CN-W5-L8-F5-M2-N2
BB06CN-W5-L8-F5-M2-N2
External thread type at b...
BB06CN
SS400
Electroless nickel platin...
6
1.0
BB06CU-W5-L8-F5-M2-N2
BB06CU-W5-L8-F5-M2-N2
External thread type at b...
BB06CU
SUS304
-
6
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성