BB05A - Hexagon pillar embeddedness one end external thread one end internal thread type
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb05a.prj},{NB=BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2},{SC=BB05AF},{TYPE=Step designated type },{TA=SS400},{ST=Blackening },{W=8},{L=20},{M=3},{N=3},{E=2},{F=2},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TA
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
P
[mm]
V
[mm]
H
h
[mm]
S
[mm]
BB05AQ-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AQ-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AQ
Step designated type
SS400
-
6
6
1.0
9.5
BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AF
Step designated type
SS400
Blackening
6
6
1.0
9.5
BB05AN-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AN-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AN
Step designated type
SS400
Electroless nickel platin...
6
6
1.0
9.5
BB05AU-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AU-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AU
Step designated type
SUS304
-
6
6
1.0
9.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성