BB05A - 六角形支柱-嵌入型 -两端内螺纹型-一端外螺纹一端内螺纹型-台阶指定型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb05a.prj},{NB=BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2},{SC=BB05AF},{TYPE=Step designated type },{TA=SS400},{ST=Blackening },{W=8},{L=20},{M=3},{N=3},{E=2},{F=2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TA
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
P
[mm]
V
[mm]
H
h
[mm]
S
[mm]
BB05AQ-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AQ-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AQ
台阶指定型
SS400
-
6
6
1.0
9.5
BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AF-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AF
台阶指定型
SS400
发黑
6
6
1.0
9.5
BB05AN-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AN-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AN
台阶指定型
SS400
无电解镀镍
6
6
1.0
9.5
BB05AU-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AU-W8-L20-M3-N3-E2-F2
BB05AU
台阶指定型
SUS304
-
6
6
1.0
9.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表