BADF,BADH - Ball bearing parts - Diamond flange type / method blue type
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/badf683-1_asmtab.prj},{NB=BADF50},{CODE=BADF},{MAT1=FC200},{MAT2=SUJ2},{MAT3=NBR},{MAT4=SCM435},{D=50},{JIS=UFC210},{F=0},{F1=0},{W=115},{L=143},{L1=111},{TT=18},{A=54.60},{A1=40.0},{A2=22},{DD=0},{DD1=16},{B=51.6},{S=19.0},{CR=35.5},{COR=23.2},{M1=M10x1.25},{JGNJ=2350},{ZXFZ=3550},{WEI=2360},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222268.html},{PPATH=zc-683-1/badf683-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of fixing seat
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT3
Rubber sealing ring
ⁿ/ₐ
MAT4
Stop screw
ⁿ/ₐ
D
[mm]
JIS
Nominal specification
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
Live load
[kN]
COR
Static load
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
JGNJ
Stop screwTightening torque
[N.cm]
ZXFZ
Stop screwAxial load
[N]
WEI
weight
[g]
BADF12
BADF
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
12
UCF201
0
0
60
86
64
12
33.30
25.5
15
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
630
BADF15
BADF
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
15
UCF202
0
0
60
86
64
12
33.30
25.5
15
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
610
BADF17
BADF
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
17
UCF203
0
0
60
86
64
12
33.30
25.5
15
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
600
BADF20
BADF
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
20
UCF204
0
0
60
86
64
12
33.30
25.5
15
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
580
BADF25
BADF
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
25
UCF205
0
0
68
95
70
14
35.80
27.0
16
0
12
34.0
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
720
BADF30
BADF
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
30
UCF206
0
0
80
108
83
14
40.20
31.0
18
0
12
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1010
BADF35
BADF
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
35
UCF207
0
0
90
117
92
16
44.40
34.0
19
0
14
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
1180
2590
1380
BADF40
BADF
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
40
UCF208
0
0
100
130
102
16
51.20
36.0
21
0
16
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
1180
2930
1770
BADF45
BADF
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
45
UCF209
0
0
108
137
105
18
52.20
38.0
22
0
16
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
1180
3300
2070
BADF50
BADF
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
50
UFC210
0
0
115
143
111
18
54.60
40.0
22
0
16
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2360
BADH12
BADH
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
12
UCFL201
113
90
60
0
0
12
33.30
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
630
BADH15
BADH
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
15
UCFL202
113
90
60
0
0
12
33.30
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
610
BADH17
BADH
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
17
UCFL203
113
90
60
0
0
12
33.30
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
600
BADH20
BADH
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
20
UCFL204
113
90
60
0
0
12
33.30
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
580
BADH25
BADH
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
25
UCFL205
130
99
68
0
0
14
35.80
27.0
16
16
12
34.0
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
720
BADH30
BADH
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
30
UCFL206
148
117
80
0
0
14
40.20
31.0
18
16
12
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1010
BADH35
BADH
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
35
UCFL207
161
130
90
0
0
16
44.40
34.0
19
16
14
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
1180
2590
1380
BADH40
BADH
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
40
UCFL208
175
144
100
0
0
16
51.20
36.0
21
16
16
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
1180
2930
1770
BADH45
BADH
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
45
UCFL209
188
148
108
0
0
18
52.20
38.0
22
18
16
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
1180
3300
2070
BADH50
BADH
FC200
SUJ2
Nitrile rubber
SCM435
50
UFCL210
197
157
115
0
0
18
54.60
40.0
22
18
16
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성