B511
Kukamet
manual_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_straight_line_push_pul_type_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_straight_line_push_pul_type_toggle_clamps/b511.prj},{NB=B 511 - 1},{SHA256=zzO/z7/QE7EUzO9JAwGjczYoRr1f/dJezprPGTKNOzg=},{INAME=b511_1},{NAME=b511_1},{MODELNO=B 511 - 1},{F1=800},{F3=970},{FI=24:1},{SQUEEZESCREW=M5 x 35},{STROKE=22},{WEIGHT=135},{A=44},{B=20.0},{B2=11.5},{B3=-},{C=34},{D=M12 x 1,5},{E=21,5 - 31,5},{E2=-},{F=-},{G=19.5},{H=79.5},{H2=92},{J=8},{K=M5},{L=73},{L2=68.5},{L3MIN=15},{L3MAX=38},{N=5,5 x 10,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/511.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/511.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3MIN
[mm]
L3MAX
[mm]
N
[mm]
B 511 - 0
B 511 - 0
550
700
20:1
M4 x 25
15
92
32
45.0
18.0
13
32
M10 x 1
16
11
16
13.5
48.0
73
7
M4
82
56.0
10
25
Ø 4,5
B 511 - 0 - M
B 511 - 0 - M
550
700
20:1
M4 x 25
15
87
32
45.0
18.0
13
32
M10 x 1
16
11
16
13.5
39.0
67
7
M4
82
50.5
10
25
Ø 4,5
B 511 - 1
B 511 - 1
800
970
24:1
M5 x 35
22
135
44
20.0
11.5
-
34
M12 x 1,5
21,5 - 31,5
-
-
19.5
79.5
92
8
M5
73
68.5
15
38
5,5 x 10,5
B 511 - 2
B 511 - 2
1500
1700
26:1
M6 x 40
27
280
53
24.5
15.5
-
42
M16 x 1,5
30 - 40
-
-
24.5
96.0
111
10
M6
89
80.0
19
46
6 x 11
B 511 - 3
B 511 - 3
2500
2640
27:1
M8 x 50
38
490
60
30.0
17.5
-
56
M20 x 1,5
33,5 - 42,5
-
-
30.5
137.0
140
12
M8
116
80.0
24
58
6,5 x 11
B 511 - 5
B 511 - 5
3500
3700
38:1
M10 x 70
53
960
78
36.0
21.0
-
75
M24 x 1,5
42 - 57
-
-
38.0
152.0
179
14
M10
155
135.0
32
74
8,5 x 16
B 511 - 6
B 511 - 6
4500
4650
38:1
M10 x 70
53
1070
78
36.0
21.0
-
75
M24 x 1,5
42 - 57
-
-
38.0
152.0
179
16
M10
155
135.0
32
74
8,5 x 16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성