카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
B1 - Guide bush without centering collar
CA-BE
Normalised
Guide bush without centering collar
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/normalizzati/b1/b1.prj},{NB=B1 20 x 22},{TIPO=B1},{D1=20},{D2=28},{D3=32},{K=6},{L=22},{LX=22,26,36,46,56,66,76,86,96,106,116,126,136,146},{MAT=1.7131},{TT=Cementazione + Tempra},{HD=Hrc 61 + 63},{CH1=0.600},{X1=0.600},{X2=1.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TT
Heat Treatment
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
B1 16 x 22
B1
16
22
26
5
1.7131
Cementing
Hrc 61 + 63
B1 20 x 22
B1
20
28
32
6
1.7131
Cementing
Hrc 61 + 63
B1 25 x 26
B1
25
34
38
7
1.7131
Cementing
Hrc 61 + 63
B1 32 x 26
B1
32
40
45
7
1.7131
Cementing
Hrc 61 + 63
B1 40 x 26
B1
40
48
52
8
1.7131
Cementing
Hrc 61 + 63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성