카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0251 - Tension levers internal thread
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Tension levers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/spannhebel/06370.prj},{NB=B0251.4242},{BESTBLOHM=B0251.4242},{GRAD=0},{GR=4},{X=M 24},{T=27},{D=30},{D1=41},{D2=32},{D3=13},{H=68.5},{H1=7.5},{H2=56.5},{H3=0.0},{H4=76.5},{A=134.0},{A1=134.0},{A2=0},{ZZ=36},{GEW=0.6521},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
GRAD
degree
[°]
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0251.1082
B0251.1082
0
1
M 8
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1845
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.1102
B0251.1102
0
1
M 10
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1810
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.2102
B0251.2102
0
2
M 10
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3077
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.2122
B0251.2122
0
2
M 12
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3028
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.3122
B0251.3122
0
3
M 12
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.4585
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.3162
B0251.3162
0
3
M 16
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.4279
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.4162
B0251.4162
0
4
M 16
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.7093
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.4202
B0251.4202
0
4
M 20
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.6817
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.4242
B0251.4242
0
4
M 24
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.6521
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.1081
B0251.1081
20
1
M 8
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.1789
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.1101
B0251.1101
20
1
M 10
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.1786
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.2101
B0251.2101
20
2
M 10
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
68.5
57.5
106.0
15
24
0.3072
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.2121
B0251.2121
20
2
M 12
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
68.5
57.5
106.0
15
24
0.3027
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.3121
B0251.3121
20
3
M 12
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
81.0
65.0
128.5
15
26
0.4503
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.3161
B0251.3161
20
3
M 16
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
81.0
65.0
128.5
15
26
0.4329
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.4161
B0251.4161
20
4
M 16
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.6730
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.4201
B0251.4201
20
4
M 20
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.6727
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0251.4241
B0251.4241
20
4
M 24
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.6518
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성