피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0205 - Levelling sets spherical washer
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Height adjustment elements
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27707.prj},{NB=B0205.503094},{BESTBLOHM=B0205.5030},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M60x2},{D2=80},{HMIN=94},{HMAX=94},{B=11},{N=7},{M=3.0},{ALPHA=4°},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=2.5550},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{ST=2.0},{NDM=60.000},{LH=144.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
FS
for bolt
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter H min.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
height
ⁿ/ₐ
N
width
[mm]
M
depth
[mm]
ALPHA
Angle Alpha
[°]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
B0205.1506
B0205.1506
Steel
6.6
M6
M15x1
25
35
5
4
2.0
4°
40.0
36.00
0.0900
Yes
73181900
B0205.2006
B0205.2006
Steel
6.6
M6
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
55.70
0.1997
Yes
73181900
B0205.2008
B0205.2008
Steel
9.0
M8
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
48.00
0.1875
Yes
73181900
B0205.2010
B0205.2010
Steel
11.0
M10
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
37.90
0.1789
Yes
73181900
B0205.2510
B0205.2510
Steel
11.0
M10
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
92.90
0.5579
Yes
73181900
B0205.2512
B0205.2512
Steel
13.5
M12
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
80.40
0.4730
Yes
73181900
B0205.2516
B0205.2516
Steel
17.5
M16
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
45.50
0.4273
Yes
73181900
B0205.3216
B0205.3216
Steel
17.5
M16
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
136.00
1.1000
Yes
73181900
B0205.3220
B0205.3220
Steel
22.0
M20
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
90.00
0.9520
Yes
73181900
B0205.3224
B0205.3224
Steel
26.0
M24
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
37.00
0.9533
Yes
73181900
B0205.4020
B0205.4020
Steel
22.0
M20
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
210.00
1.8820
Yes
73181900
B0205.4024
B0205.4024
Steel
26.0
M24
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
157.00
1.8000
Yes
73181900
B0205.4030
B0205.4030
Steel
33.0
M30
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
53.00
1.4890
Yes
73181900
B0205.5024
B0205.5024
Steel
26.0
M24
M60x2
80
94
11
7
3.0
4°
495.0
322.00
2.6900
Yes
73181900
B0205.5030
B0205.5030
Steel
33.0
M30
M60x2
80
94
11
7
3.0
4°
495.0
218.00
2.5550
Yes
73181900
B0205.15061
B0205.15061
Stainless steel
6.6
M6
M15x1
25
35
5
4
2.0
4°
27.1
24.14
0.0903
Yes
73181900
B0205.20061
B0205.20061
Stainless steel
6.6
M6
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
36.56
0.2014
Yes
73181900
B0205.20081
B0205.20081
Stainless steel
9.0
M8
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
30.86
0.1400
Yes
73181900
B0205.20101
B0205.20101
Stainless steel
11.0
M10
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
23.41
0.1755
Yes
73181900
B0205.25101
B0205.25101
Stainless steel
11.0
M10
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
64.01
0.5495
Yes
73181900
B0205.25121
B0205.25121
Stainless steel
13.5
M12
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
54.82
0.5386
Yes
73181900
B0205.25161
B0205.25161
Stainless steel
17.5
M16
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
28.90
0.5073
Yes
73181900
B0205.32161
B0205.32161
Stainless steel
17.5
M16
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
92.90
1.1080
Yes
73181900
B0205.32201
B0205.32201
Stainless steel
22.0
M20
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
59.08
1.0400
Yes
73181900
B0205.32241
B0205.32241
Stainless steel
26.0
M24
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
20.30
0.9561
Yes
73181900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
easyE-25 - Load capacity up to 370N
Bansbach easylift
29.01.2024
B0217 - Receiver bushings form B
Blohm
03.06.2024
GN 350.2 - Levelling sets, with spherical washer
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 350.2 - Levelling sets, with spherical washer
JW Winco
25.06.2024
GN 350.5 - Levelling sets, with spherical washer, with locknut
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성