目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0200 - Levelling sets with locknut
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Height adjustment elements
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27701.prj},{NB=B0200.02930_0},{BESTBLOHM=B0200.02930},{MATERIAL=Stahl},{HUB=0},{D=33.0},{S=M 30},{D1=M 50 x 1.5},{D2=70},{HMIN=77},{HMAX=106},{DH=29},{B=11},{N=6},{M=2.5},{F=330.0},{F1=53.00},{GEW=1.4200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{NDM=50.000},{XA=48.10},{W1=29.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
S
for bolt
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
HMIN
height min.
[mm]
HMAX
height max.
[mm]
B
height
[mm]
N
width
[mm]
M
width
[mm]
F
force
[kN]
F1
force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0200.01004
B0200.01004
Steel
4.5
M 4
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
40.0
36.00
0.0885
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.01005
B0200.01005
Steel
5.5
M 5
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
40.0
33.40
0.0813
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.01006
B0200.01006
Steel
6.6
M 6
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
40.0
30.70
0.0782
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.01406
B0200.01406
Steel
6.6
M 6
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
65.0
55.70
0.1733
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.01408
B0200.01408
Steel
9.0
M 8
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
65.0
48.00
0.1680
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.01410
B0200.01410
Steel
11.0
M 10
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
65.0
37.90
0.1591
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.01810
B0200.01810
Steel
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
120.0
92.90
0.4571
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.01812
B0200.01812
Steel
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
120.0
80.40
0.4372
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.01816
B0200.01816
Steel
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
120.0
45.50
0.4073
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.02316
B0200.02316
Steel
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
210.0
136.00
0.9199
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.02320
B0200.02320
Steel
22.0
M 20
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
210.0
90.00
0.8631
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.02324
B0200.02324
Steel
26.0
M 24
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
210.0
37.00
0.8017
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.02920
B0200.02920
Steel
22.0
M 20
M 50 x 1.5
70
77
106
11
6
2.5
330.0
210.00
1.6660
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.02924
B0200.02924
Steel
26.0
M 24
M 50 x 1.5
70
77
106
11
6
2.5
330.0
157.00
1.5760
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.02930
B0200.02930
Steel
33.0
M 30
M 50 x 1.5
70
77
106
11
6
2.5
330.0
53.00
1.4200
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.010041
B0200.010041
Stainless steel
4.5
M 4
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
27.1
24.14
0.0875
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.010051
B0200.010051
Stainless steel
5.5
M 5
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
27.1
22.24
0.0843
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.010061
B0200.010061
Stainless steel
6.6
M 6
M 15 x 1
25
33
43
5
4
2.0
27.1
20.26
0.0759
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.014061
B0200.014061
Stainless steel
6.6
M 6
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
43.4
36.56
0.1770
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.014081
B0200.014081
Stainless steel
9.0
M 8
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
43.4
30.86
0.1679
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.014101
B0200.014101
Stainless steel
11.0
M 10
M 20 x 1
32
41
55
6
4
2.0
43.4
23.41
0.1598
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.018101
B0200.018101
Stainless steel
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
84.0
64.01
0.4902
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.018121
B0200.018121
Stainless steel
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
84.0
54.82
0.4401
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.018161
B0200.018161
Stainless steel
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
49
67
7
5
2.0
84.0
28.90
0.3701
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0200.023161
B0200.023161
Stainless steel
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
63
86
9
6
2.5
148.0
92.90
0.9244
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表