피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0198 - Spherical levelling washers
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Height adjustment elements
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/07460.prj},{NB=B0198.501},{BESTBLOHM=B0198.501},{MATERIAL=Stahl},{ROT=0},{H=20.0},{H1=14.0},{D=65},{D2=70},{D1=36.0},{D3=48},{A=4},{R=55.000},{GEW=0.3598},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
A
Angle
[°]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0198.151
B0198.151
Steel
8.0
5.5
23
25
8.5
15
4
0.0243
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.201
B0198.201
Steel
10.0
6.2
30
32
13.0
20
4
0.0457
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.301
B0198.301
Steel
12.5
9.0
40
45
20.0
30
4
0.1050
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.401
B0198.401
Steel
16.0
13.0
52
58
29.0
38
4
0.2154
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.501
B0198.501
Steel
20.0
14.0
65
70
36.0
48
4
0.3598
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.152
B0198.152
Stainless steel
8.0
5.5
23
25
8.5
15
4
0.0247
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.202
B0198.202
Stainless steel
10.0
6.2
30
32
13.0
20
4
0.0455
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.302
B0198.302
Stainless steel
12.5
9.0
40
45
20.0
30
4
0.1049
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.402
B0198.402
Stainless steel
16.0
13.0
52
58
29.0
38
4
0.2164
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0198.502
B0198.502
Stainless steel
20.0
14.0
65
70
36.0
48
4
0.3637
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN6319-KSCH-C-V4A - Spherical Washers DIN 6319, Type C, Stainless Steel 1....
MÄDLER
10.04.2024
E30115 - Systems for vibration monitoring and diagnostics – Accessories
ifm_electronic
27.06.2024
MAE-KS-KPF-KOMBI-SS - Spherical Washer-and-Seat Combinations, stainless ste...
MÄDLER
10.04.2024
07420 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
norelem
30.05.2024
Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
K0729 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
KIPP USA
05.06.2024
07460 - Spherical levelling washers
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성