카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0196 - Stop screws
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/03087.prj},{NB=B0196.116700},{BESTBLOHM=B0196.11670},{POS=0},{FORM=A},{D=M16},{K=10.0},{SW=24.0},{SR1=0},{GEW=0.1429},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.0},{XA=22.0},{XB=0.5},{XC=8.000},{L=70},{XD=62.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
K
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SR1
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0196.10316
B0196.10316
A
M3
2.0
5.5
0
0.0012
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10325
B0196.10325
A
M3
2.0
5.5
0
0.0016
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10416
B0196.10416
A
M4
2.5
7.0
0
0.0022
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10425
B0196.10425
A
M4
2.5
7.0
0
0.0029
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10435
B0196.10435
A
M4
2.5
7.0
0
0.0039
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10516
B0196.10516
A
M5
3.5
8.0
0
0.0039
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10525
B0196.10525
A
M5
3.5
8.0
0
0.0050
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10535
B0196.10535
A
M5
3.5
8.0
0
0.0063
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10625
B0196.10625
A
M6
3.8
10.0
0
0.0078
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10635
B0196.10635
A
M6
3.8
10.0
0
0.0094
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10640
B0196.10640
A
M6
3.8
10.0
0
0.0104
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10812
B0196.10812
A
M8
5.0
13.0
0
0.0117
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10816
B0196.10816
A
M8
5.0
13.0
0
0.0129
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10820
B0196.10820
A
M8
5.0
13.0
0
0.0141
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10825
B0196.10825
A
M8
5.0
13.0
0
0.0156
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10830
B0196.10830
A
M8
5.0
13.0
0
0.0172
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10835
B0196.10835
A
M8
5.0
13.0
0
0.0187
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10840
B0196.10840
A
M8
5.0
13.0
0
0.0203
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10845
B0196.10845
A
M8
5.0
13.0
0
0.0213
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10850
B0196.10850
A
M8
5.0
13.0
0
0.0234
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10855
B0196.10855
A
M8
5.0
13.0
0
0.0247
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10865
B0196.10865
A
M8
5.0
13.0
0
0.0277
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10870
B0196.10870
A
M8
5.0
13.0
0
0.0296
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.10885
B0196.10885
A
M8
5.0
13.0
0
0.0341
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0196.11035
B0196.11035
A
M10
6.0
17.0
0
0.0336
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성