피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0157 - Ball-end thrust screws without head with flattened balll
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Thrust screws
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/druckschrauben/07110_1.prj},{NB=B0157.20860},{D1=4.1},{L=60.3},{KUGEL=5.5},{SW=4.0},{GEW=0.0176},{EAN=MIN},{NDM=8},{DW0=0},{DW1=9},{TYP=1},{TYP1=0.000},{XA=6.20},{XB=59.60},{XC=5.00},{XD=1.00},{XE=3.300},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XK=2.700},{L1=0.000},{XJ=0.000},{BESTBLOHM=B0157.20860},{FORM=B},{AUSF=Kugel aus Stahl},{MATERIAL=Stahl},{D=M 8},{BELASTUNG=15},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KUGEL
ball-Ø
[mm]
SW
width across flats
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0157.7046
B0157.7046
C
ball in POM
Steel
M 4
1.8
5.9
2.5
2.0
0
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.7048
B0157.7048
C
ball in POM
Steel
M 4
1.8
7.9
2.5
2.0
0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70410
B0157.70410
C
ball in POM
Steel
M 4
1.8
9.9
2.5
2.0
0
0.0005
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70412
B0157.70412
C
ball in POM
Steel
M 4
1.8
11.9
2.5
2.0
0
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70416
B0157.70416
C
ball in POM
Steel
M 4
1.8
15.9
2.5
2.0
0
0.0009
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.7058
B0157.7058
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
7.8
3.0
2.5
0
0.0005
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70510
B0157.70510
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
9.4
3.0
2.5
0
0.0007
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70512
B0157.70512
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
11.8
3.0
2.5
0
0.0010
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70516
B0157.70516
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
15.8
3.0
2.5
0
0.0014
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70520
B0157.70520
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
19.4
3.0
2.5
0
0.0019
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70525
B0157.70525
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
24.8
3.0
2.5
0
0.0025
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70610
B0157.70610
C
ball in POM
Steel
M 6
3.0
10.3
4.0
3.0
1
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70612
B0157.70612
C
ball in POM
Steel
M 6
3.0
12.3
4.0
3.0
1
0.0014
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70616
B0157.70616
C
ball in POM
Steel
M 6
3.0
16.3
4.0
3.0
1
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70620
B0157.70620
C
ball in POM
Steel
M 6
3.0
20.3
4.0
3.0
1
0.0027
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70625
B0157.70625
C
ball in POM
Steel
M 6
3.0
25.3
4.0
3.0
1
0.0036
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70810
B0157.70810
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
10.4
5.5
4.0
2
0.0019
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70812
B0157.70812
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
12.4
5.5
4.0
2
0.0022
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70816
B0157.70816
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
16.4
5.5
4.0
2
0.0034
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70820
B0157.70820
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
20.4
5.5
4.0
2
0.0046
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70825
B0157.70825
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
25.4
5.5
4.0
2
0.0061
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.70830
B0157.70830
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
30.4
5.5
4.0
2
0.0076
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.2046
B0157.2046
B
ball in steel
Steel
M 4
1.4
5.8
2.5
2.0
3.5
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.2048
B0157.2048
B
ball in steel
Steel
M 4
1.4
7.8
2.5
2.0
3.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0157.20410
B0157.20410
B
ball in steel
Steel
M 4
1.4
9.8
2.5
2.0
3.5
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0346 - Hinges plastic, lift-off left
Blohm
03.06.2024
B0161 - Ball-end thrust screws without head with full ball
Blohm
03.06.2024
1411231 - A-INL-NPT3/8-P-GY
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
B0158 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ...
Blohm
03.06.2024
B0159 - Ball pressure screws without head with flattened ball and torsion p...
Blohm
03.06.2024
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless / flat-faced ball, plain sur...
Halder
22.12.2022
O400 - HINGE WITH THROUGH HOLES
Boteco
16.11.2021
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless, with fine-pitch thread/ rou...
Halder
22.12.2022
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws headless, round ball and hexalobular s...
Halder
22.12.2022
NPT3/8A - NPT Thread Plugs
Essentra Components
17.07.2014
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless / round ball
Halder
22.12.2022
K0383 - Ball-end thrust screws without head with full ball
KIPP
27.05.2024
B0160 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened...
Blohm
03.06.2024
K0434 - Hinges plastic, lift-off left
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성