카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
AZPA-NPTM - Strain relief SKINTOP, NPT metal
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AZPA-NPTM
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/azpa_nptm/azpa_nptm_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AZPA-23N04MB-BL1},{PARTNR=AZPA-23N04MB-BL1},{TYPE=NW23},{G=NPT 3/4\"},{GX=26.670},{LG=15.0},{F=9.0-16.5},{H=82.1},{SW1=29},{SW2=36},{D=41.7},{E=31.9},{I=36.7},{WEIGHT=69.9},{VER=7},{PPATH=azpa_m_npt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
LG
[mm]
F
Ø Clamping range
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
D
Ø
[mm]
E
Ø
[mm]
I
Ø
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE AZPA-10N00MB-...
AZPA-10N00MB-BL1
NW10
NPT 1/4"
15.0
3.5-7.0
62.5
16
20
24.7
17.6
21.6
30.0
FIPLOCK ONE AZPA-10N01MB-...
AZPA-10N01MB-BL1
NW10
NPT 3/8"
15.0
4.5-9.0
66.3
20
20
24.7
22.0
26.0
43.3
FIPLOCK ONE AZPA-12N01MB-...
AZPA-12N01MB-BL1
NW12
NPT 3/8"
15.0
4.5-9.0
68.3
20
22
28.5
22.0
27.0
46.0
FIPLOCK ONE AZPA-12N02MB-...
AZPA-12N02MB-BL1
NW12
NPT 1/2"
15.0
7.0-12.5
71.0
24
22
28.5
26.4
30.4
51.4
FIPLOCK ONE AZPA-17N02MB-...
AZPA-17N02MB-BL1
NW17
NPT 1/2"
15.0
7.0-12.5
80.1
24
27
34.0
26.4
31.2
57.7
FIPLOCK ONE AZPA-17N04MB-...
AZPA-17N04MB-BL1
NW17
NPT 3/4"
15.0
9.0-16.5
82.1
29
27
34.0
31.9
36.7
62.7
FIPLOCK ONE AZPA-23N04MB-...
AZPA-23N04MB-BL1
NW23
NPT 3/4"
15.0
9.0-16.5
82.1
29
36
41.7
31.9
36.7
69.9
FIPLOCK ONE AZPA-23N06MB-...
AZPA-23N06MB-BL1
NW23
NPT 1"
15.0
11.0-21.0
86.1
36
36
41.7
39.6
44.8
125.1
FIPLOCK ONE AZPA-29N06MB-...
AZPA-29N06MB-BL1
NW29
NPT 1"
15.0
11.0-21.0
86.4
36
41
48.4
39.6
44.8
128.8
FIPLOCK ONE AZPA-29N07MB-...
AZPA-29N07MB-BL1
NW29
NPT 1-1/4"
17.0
19.0-28.0
94.4
45
41
48.4
49.5
53.1
213.6
FIPLOCK ONE AZPA-36N07MB-...
AZPA-36N07MB-BL1
NW36
NPT 1-1/4"
17.0
19.0-28.0
107.3
45
52
59.7
49.5
55.0
248.1
FIPLOCK ONE AZPA-36N08MB-...
AZPA-36N08MB-BL1
NW36
NPT 1-1/2"
17.0
27.0-35.0
111.3
54
52
59.7
59.0
64.6
280.6
FIPLOCK ONE AZPA-48N08MB-...
AZPA-48N08MB-BL1
NW48
NPT 1-1/2"
17.0
27.0-35.0
111.3
54
65
71.0
59.0
64.0
299.0
FIPLOCK ONE AZPA-48N09MB-...
AZPA-48N09MB-BL1
NW48
NPT 2"
17.0
34.0-45.0
113.8
67
65
71.0
73.5
78.4
459.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성