您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AWB073-076 - 台阶部扳手固定槽型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
支柱支柱_支柱_底座
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/struts-strut_clamp_bases/awb073-076.prj},{NB=AWB075-D30-L60-SC0-M5-N5-G2-H2},{CODE=AWB075},{TYPE=Step wrench fixed groove},{MATERIAL=S45C},{SURFACE=Electroless Nickel Plating},{D=30},{BL=[$L1.:$L2./1]},{L1=60},{L2=800},{L=60},{SC=0},{BM=5,6,8,10,12,16,20},{M=5},{BN=5,6,8,10,12,16},{N=5},{G=2},{H=2},{P=24},{V=24},{E1=15},{W=27},{BGH=[2:16/1]},{SC1=0},{SC3=[$SC1.:$SC2./1]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
AWB074-D8-L20-SC0-M3-N3-G...
AWB074-D8-L20-SC0-M3-N3-G...
AWB074
台阶部扳手固定槽型
S45C
发黑
8
AWB074-D10-L20-SC0-M3-N3-...
AWB074-D10-L20-SC0-M3-N3-...
AWB074
台阶部扳手固定槽型
S45C
发黑
10
AWB074-D12-L25-SC0-M4-N4-...
AWB074-D12-L25-SC0-M4-N4-...
AWB074
台阶部扳手固定槽型
S45C
发黑
12
AWB074-D15-L30-SC0-M5-N5-...
AWB074-D15-L30-SC0-M5-N5-...
AWB074
台阶部扳手固定槽型
S45C
发黑
15
AWB074-D20-L40-SC0-M5-N5-...
AWB074-D20-L40-SC0-M5-N5-...
AWB074
台阶部扳手固定槽型
S45C
发黑
20
AWB074-D25-L60-SC0-M5-N5-...
AWB074-D25-L60-SC0-M5-N5-...
AWB074
台阶部扳手固定槽型
S45C
发黑
25
AWB074-D30-L60-SC0-M5-N5-...
AWB074-D30-L60-SC0-M5-N5-...
AWB074
台阶部扳手固定槽型
S45C
发黑
30
AWB075-D8-L20-SC0-M3-N3-G...
AWB075-D8-L20-SC0-M3-N3-G...
AWB075
台阶部扳手固定槽型
S45C
无电解镀镍
8
AWB075-D10-L20-SC0-M3-N3-...
AWB075-D10-L20-SC0-M3-N3-...
AWB075
台阶部扳手固定槽型
S45C
无电解镀镍
10
AWB075-D12-L25-SC0-M4-N4-...
AWB075-D12-L25-SC0-M4-N4-...
AWB075
台阶部扳手固定槽型
S45C
无电解镀镍
12
AWB075-D15-L30-SC0-M5-N5-...
AWB075-D15-L30-SC0-M5-N5-...
AWB075
台阶部扳手固定槽型
S45C
无电解镀镍
15
AWB075-D20-L40-SC0-M5-N5-...
AWB075-D20-L40-SC0-M5-N5-...
AWB075
台阶部扳手固定槽型
S45C
无电解镀镍
20
AWB075-D25-L60-SC0-M5-N5-...
AWB075-D25-L60-SC0-M5-N5-...
AWB075
台阶部扳手固定槽型
S45C
无电解镀镍
25
AWB075-D30-L60-SC0-M5-N5-...
AWB075-D30-L60-SC0-M5-N5-...
AWB075
台阶部扳手固定槽型
S45C
无电解镀镍
30
AWB076-D8-L20-SC0-M3-N3-G...
AWB076-D8-L20-SC0-M3-N3-G...
AWB076
台阶部扳手固定槽型
SUS304
-
8
AWB076-D10-L20-SC0-M3-N3-...
AWB076-D10-L20-SC0-M3-N3-...
AWB076
台阶部扳手固定槽型
SUS304
-
10
AWB076-D12-L25-SC0-M4-N4-...
AWB076-D12-L25-SC0-M4-N4-...
AWB076
台阶部扳手固定槽型
SUS304
-
12
AWB076-D15-L30-SC0-M5-N5-...
AWB076-D15-L30-SC0-M5-N5-...
AWB076
台阶部扳手固定槽型
SUS304
-
15
AWB076-D20-L40-SC0-M5-N5-...
AWB076-D20-L40-SC0-M5-N5-...
AWB076
台阶部扳手固定槽型
SUS304
-
20
AWB076-D25-L60-SC0-M5-N5-...
AWB076-D25-L60-SC0-M5-N5-...
AWB076
台阶部扳手固定槽型
SUS304
-
25
AWB076-D30-L60-SC0-M5-N5-...
AWB076-D30-L60-SC0-M5-N5-...
AWB076
台阶部扳手固定槽型
SUS304
-
30
AWB073-D8-L20-SC0-M3-N3-G...
AWB073-D8-L20-SC0-M3-N3-G...
AWB073
台阶部扳手固定槽型
SS400
-
8
AWB073-D10-L20-SC0-M3-N3-...
AWB073-D10-L20-SC0-M3-N3-...
AWB073
台阶部扳手固定槽型
SS400
-
10
AWB073-D12-L25-SC0-M4-N4-...
AWB073-D12-L25-SC0-M4-N4-...
AWB073
台阶部扳手固定槽型
SS400
-
12
AWB073-D15-L30-SC0-M5-N5-...
AWB073-D15-L30-SC0-M5-N5-...
AWB073
台阶部扳手固定槽型
SS400
-
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZH24C,ZH24SB,ZH24SN,ZH24S,ZH25C,ZH25SB,ZH25SN,ZH25S - 六角支柱带台阶台阶部固定台阶部指定型一端外...
PRiCi FA
17.10.2023
BB18K - 圆形支柱-嵌入型一端外螺纹·一端内螺纹-扳手槽指定型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表