피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
AvanTech YOU Drawer side profile, height 187 mm right - AvanTech YOU Drawer side profile, height 187 mm right
Hettich
Drawer systems
AvanTech YOU
AvanTech YOU Drawer side profiles
AvanTech YOU Drawer side profiles
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/avantech_you/drawer_side_profiles/side_profile/avt_you_side_profile_h_187_r.prj},{NB=9255135},{ARTICLENO=9255135},{SF=white},{NL=500.000},{A=169.000},{E=104.000},{B=0.000},{D=1.500},{P=17.850},{X=1.000},{FC=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
SF
Colour
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[mm]
9255045
9255045
silver
270.000
9255047
9255047
silver
300.000
9310698
9310698
silver
300.000
9255049
9255049
silver
350.000
9255051
9255051
silver
400.000
9255053
9255053
silver
450.000
9255055
9255055
silver
500.000
9255057
9255057
silver
550.000
9255059
9255059
silver
600.000
9255061
9255061
silver
650.000
9255125
9255125
white
270.000
9255127
9255127
white
300.000
9255129
9255129
white
350.000
9255131
9255131
white
400.000
9255133
9255133
white
450.000
9255135
9255135
white
500.000
9255137
9255137
white
550.000
9255139
9255139
white
600.000
9255141
9255141
white
650.000
9255205
9255205
anthracite
270.000
9255207
9255207
anthracite
300.000
9255209
9255209
anthracite
350.000
9255211
9255211
anthracite
400.000
9310700
9310700
anthracite
400.000
9255213
9255213
anthracite
450.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AvanTech you Designprofile plastic - AvanTech you Designprofile plastic
Hettich
28.06.2024
AvanTech YOU Drawer front connector for drawer side profile, height 187 / 2...
Hettich
28.06.2024
AvanTech YOU Drawer front connector for drawer side profile, height 101 mm ...
Hettich
28.06.2024
AvanTech YOU Drawer side profile, height 187 mm left - AvanTech YOU Drawer ...
Hettich
28.06.2024
AvanTech YOU Rear panel stabiliser - AvanTech YOU Rear panel stabiliser
Hettich
28.06.2024
ZCA02 - Keyboard Stand Post Mount
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SNC - Pin type suction cups
AIRBEST
09.05.2023
AvanTech YOU Drawer front connector for drawer side profile, height 139 mm ...
Hettich
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성