您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ATY05-F - 通用铝合金型材·线槽型材
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/aty05-f.prj},{NB=ATY05-F-5050CD-L50},{CODE=ATY05-F},{TYPE=5050CD},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{L=50},{LPOOL=[50:6000/1]},{Y=50},{X=50},{T=2.0},{MZ=1.17},{JMJ=423.66},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
Y
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
MZ
每米重量
[kg/m]
JMJ
截面积
[mm^2]
ATY05-F-2040AB-L50
ATY05-F
2040AB
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
20
40
1.0
0.45
163.85
ATY05-F-3030AB-L50
ATY05-F
3030AB
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
30
30
1.0
0.45
163.29
ATY05-F-3060AB-L50
ATY05-F
3060AB
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
30
60
1.0
0.62
223.21
ATY05-F-4040AB-L50
ATY05-F
4040AB
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
40
40
1.0
0.56
203.85
ATY05-F-4080AB-L50
ATY05-F
4080AB
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
40
80
1.0
0.78
283.21
ATY05-F-3030CD-L50
ATY05-F
3030CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
30
30
2.0
0.73
263.66
ATY05-F-3060CD-L50
ATY05-F
3060CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
30
60
2.0
1.06
383.66
ATY05-F-4040CD-L50
ATY05-F
4040CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
40
40
2.0
0.95
343.66
ATY05-F-4080CD-L50
ATY05-F
4080CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
40
80
2.0
1.39
504.66
ATY05-F-6030CD-L50
ATY05-F
6030CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
60
30
2.0
1.06
383.65
ATY05-F-6060CD-L50
ATY05-F
6060CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
60
60
2.0
1.39
503.66
ATY05-F-8040CD-L50
ATY05-F
8040CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
80
40
2.0
1.39
503.65
ATY05-F-8080CD-L50
ATY05-F
8080CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
80
80
2.0
1.96
711.24
ATY05-F-5050CD-L50
ATY05-F
5050CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
50
50
2.0
1.17
423.66
ATY05-F-50100CD-L50
ATY05-F
50100CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
50
100
2.0
1.85
671.24
ATY05-F-100100CD-L50
ATY05-F
100100CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
100
100
2.0
2.50
907.08
ATY05-F-80160CD-L50
ATY05-F
80160CD
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
80
160
2.0
3.07
1116.36
ATY05-F-40A-L50
ATY05-F
40A
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
34
0
1.5
0.21
75.27
ATY05-F-40C-L50
ATY05-F
40C
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
0
40
1.5
0.35
127.25
ATY05-F-40D-L50
ATY05-F
40D
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
0
40
1.5
0.58
211.2
ATY05-F-80A-L50
ATY05-F
80A
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
74
0
2.0
0.47
171.41
ATY05-F-80C-L50
ATY05-F
80C
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
0
80
2.5
0.64
231.86
ATY05-F-80D-L50
ATY05-F
80D
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
0
80
2.0
1.18
426.27
ATY05-F-120A-L50
ATY05-F
120A
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
114
0
2.5
0.83
300.23
ATY05-F-120C-L50
ATY05-F
120C
A6063-T5
喷砂氧化
+0.3/-0.3
0
120
2.5
1.00
362.16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表