피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
ISO6022 및 CETOP RP 73H의 DIN 표준 실린더 (최대 250 bar) - NOZ251 / NOZNI251
HEB
DIN 표준 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/normzylinder/noz251_asmtab.prj},{NB=NOZ251-100-80/50/50-206/B1/AG/S37 (p=250, L3=80, L4=56, d2G=M42, HUBST=0)},{KOLBEN=80},{HUBDEF1=50.000},{HUBMIN1=34.000},{D2GNDM=42.000},{D2GP=2.000},{D1=100},{D3=148},{D5NDM=16.000},{D6=50},{D7=50},{D9=90},{D10=120},{D11=18},{D12=180},{D13=210},{L0=300},{L01=395},{L02=332},{L2=158},{L3OLD=80},{L4OLD=56},{L5=40},{L6=4},{L7=36},{L10=122},{L11=97.0},{L12=90},{L13=63},{L14=29.0},{L19=61},{L20=90.0},{L21=29},{L22=97.0},{L23=29.0},{L25=78},{L26=97.0},{L27=29.0},{V=121.0},{W=150},{Y=71.5},{B6=40},{NENNDRUCK=250},{D2=50},{BA=100},{HUB=50.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=B1},{D2G=M42},{L4=56.0},{L3=80.0},{SA=0},{SPV=},{S5=S37},{S13=0},{S3=},{GK=},{AT=},{ZUB=},{HF=0},{HANSCHLUSS=G}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
DL
쿠션 길이
[mm]
SW
가로대 너비
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
CTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
SDT
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
집회 NOZ251-100-50/32/50-20...
50
G1/2
-
27
19.62
11.59
4906
2897
84122120
3-5 Wochen
집회 NOZ251-100-63/40/50-20...
63
G3/4
-
36
31.16
18.60
7789
4649
84122120
3-5 Wochen
집회 NOZ251-100-80/50/50-20...
80
G3/4
-
41
50.24
30.62
12560
7654
84122120
3-5 Wochen
집회 NOZ251-100-100/63/50-2...
100
G1
-
55
78.50
47.34
19625
11836
84122120
3-5 Wochen
집회 NOZ251-100-125/80/50-2...
125
G1
-
70
122.66
72.42
30664
18104
84122120
3-5 Wochen
집회 NOZ251-100-160/100/50-...
160
G1 1/4
-
85
200.96
122.46
50240
30615
84122120
3-5 Wochen
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성