您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
ASDC/ASDT - 可调节型油压式缓冲器-有受撞头型
上隆SAMLO
缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/shock_absorbers/asdc-asdt.prj},{NB=ASDC-2025},{TYPECODE=ASDC},{NO=2025},{MP=M20×1.5},{S=25},{L=157.8},{L1=117.0},{L2=101.0},{D=6.0},{E=15.8},{F=17.8},{G=0.0},{T=26.0},{B=8},{MAEI=45.0},{MAEH=45000},{MASS=20},{CATALOG=asdc.jpg},{M=20},{P=1.500},{MEMC=350},{MEMT=455},{PPATH=asdc-asdt/assmblies/asdc-asdt_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
NO
Number
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
MAEI
最大吸收能量(每次)
[J]
MAEH
最大吸收能量(每小时)
[J]
MEM
最大等效重量
[Kg]
MCV
最大撞击速度
[m/s]
MASS
重量
[g]
ASDC-1410
1410
M14×1.5
10
104.0
84.0
72.0
4.0
10.0
12.0
0.0
19.0
6
20.0
25000
80
4
11
ASDC-2016
2016
M20×1.5
16
147.0
117.0
101.0
6.0
14.0
17.8
0.0
26.0
8
28.0
35000
220
4
14
ASDC-2025
2025
M20×1.5
25
157.8
117.0
101.0
6.0
15.8
17.8
0.0
26.0
8
45.0
45000
350
4
20
ASDC-2525
2525
M25×1.5
25
160.5
118.5
103.0
8.0
17.0
22.0
0.0
32.0
10
85.0
54000
400
4
32
ASDC-2530
2530
M25×1.5
30
167.5
118.5
103.0
8.0
19.0
22.0
0.0
32.0
10
95.0
60000
400
4
80
ASDC-3625
3625
M36×1.5
25
175.0
112.0
94.0
10.0
28.0
35.5
10.0
46.0
12
180.0
81000
1400
4
80
ASDC-3650
3650
M36×1.5
50
242.5
148.0
129.0
10.0
28.0
35.5
16.5
46.0
12
350.0
110000
1400
4
215
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ASAC - 固定型油压式缓冲器-一端受撞型·带受撞头
上隆SAMLO
30.03.2021
BACS - 缓冲器-标准型
爱安特3D模型图库
12.03.2024
ACE-0225 - Shock Absorbers - Adjustable
Essentra Components
19.04.2016
SC - 减震器
长拓流体科技
17.08.2023
_SM-14, _SM-19, _SM-27, _SM-38, _SM-50 - Bimba Shock Absorber Metric
Bimba Products
24.04.2024
BDTK - 缓冲器-小型可调型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
LME□UU (欧洲标准) - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
WJC01_21 - 经济型油压缓冲器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BBAD - 速度可调-紧凑型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
26300 - 可调式工业减振器
norelem
30.04.2024
MAD-1410-2750 - Shock absorbers(Adjustable)
MEDAN
23.11.2021
NSBR - 梯形丝杠螺母-滑块型
上隆SAMLO
23.03.2023
ACE-0225 - Shock Absorbers - Adjustable
Reid Supply
22.02.2022
MAE-KSD-GR-M8-BIS-M25 - 小型减震器,螺纹尺寸M8至M25
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表