您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
ASAC - 固定型油压式缓冲器-一端受撞型·带受撞头
上隆SAMLO
缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/shock_absorbers/asac.prj},{NB=ASAC-1416-H},{TYPECODE=ASAC},{NO=1416},{V=H},{VX='H','H:高速','M','M:中速','L','L:低速'},{MP=M14×1.5},{S=16},{L=122.0},{L1=95.0},{L2=86.0},{D=4.0},{E=11.0},{F=12.0},{G=0.0},{T=19.0},{B=6},{MAEI=20.0},{MAEH=36000},{MASS=80},{CATALOG=asac.jpg},{M=14},{P=1.500},{MEMH=10.0},{MEMM=70.0},{MEML=150.0},{MCVH=4.0},{MCVM=2.0},{MCVL=1.0},{PPATH=asac/assmblies/asac_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
NO
Number
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
MAEI
最大吸收能量(每次)
[J]
MAEH
最大吸收能量(每小时)
[J]
MEM
最大等效重量
[Kg]
MCV
最大撞击速度
[m/s]
MASS
重量
[g]
ASAC-0806-H
ASAC
0806
M8×1.0
6
50.0
38.0
33.0
2.9
6.0
6.8
0.0
11.0
3
2.5
8800
0.6
4.0
11
ASAC-1005-H
ASAC
1005
M10×1.0
5
39.7
28.7
22.9
2.8
6.0
8.6
0.0
12.7
3
3.0
10800
1.5
4.0
14
ASAC-1008-H
ASAC
1008
M10×1.0
8
57.0
43.0
38.0
3.0
6.0
8.6
0.0
12.7
3
6.0
15200
2.0
4.0
20
ASAC-1210-H
ASAC
1210
M12×1.0
10
69.5
50.0
45.5
3.0
9.5
10.5
0.0
14.0
4
9.0
17800
5.0
4.0
32
ASAC-1412-H
ASAC
1412
M14×1.5
12
99.0
76.0
67.0
4.0
11.0
12.0
0.0
19.0
6
18.0
30000
8.0
4.0
80
ASAC-1416-H
ASAC
1416
M14×1.5
16
122.0
95.0
86.0
4.0
11.0
12.0
0.0
19.0
6
20.0
36000
10.0
4.0
80
ASAC-2020-H
ASAC
2020
M20×1.5
20
145.8
110.0
101.0
6.0
15.8
17.8
0.0
26.0
8
40.0
42000
30.0
4.5
215
ASAC-2030-H
ASAC
2030
M20×1.5
30
158.8
113.0
104.0
6.0
15.8
17.8
0.0
26.0
8
50.0
48000
30.0
4.5
220
ASAC-2050-H
ASAC
2050
M20×1.5
50
232.8
167.0
158.0
6.0
15.8
17.8
0.0
26.0
8
70.0
60000
60.0
4.5
300
ASAC-2525-H
ASAC
2525
M25×1.5
25
155.0
111.0
103.0
8.0
19.0
22.0
0.0
32.0
10
85.0
57000
200.0
4.5
330
ASAC-2540-H
ASAC
2540
M25×1.5
40
213.8
127.0
117.0
8.0
36.8
22.0
10.0
32.0
10
120.0
75000
300.0
4.0
430
ASAC-3660-H
ASAC
3660
M36×1.5
60
245.5
141.0
130.0
10.0
28.0
35.5
16.5
46.0
12
300.0
150000
1500.0
4.0
1030
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHHSK - 导向轴支座-T型
上隆SAMLO
27.09.2023
SC - 减震器
长拓流体科技
17.08.2023
Section SPB/17 - KS V-Grooved Pulleys for cylindrical bores, Grooves acc. t...
Optibelt
08.08.2023
SA系列缓冲器, 自补偿式
Camozzi
11.06.2024
MAKC, MAKS - 缓冲器 - 固定型
Misumi
30.06.2021
DKC - 标准搭扣
上隆SAMLO
25.02.2023
MAC, MAS - 缓冲器 -调整型-
Misumi
30.06.2021
DIN 6332 SK - Grub screws, Type SK, with internal hexagon, pad hardened
Berger Tools
29.05.2023
AUM - 圆线拉伸弹簧-中载型
上隆SAMLO
24.03.2023
SPB - V-Belt pulleys with solid hub
Sati
11.11.2022
SRA - 矩形压缩弹簧-轻载型
上隆SAMLO
24.03.2023
CYCX4040/CYCX4060/CYCX4090 - 燕尾槽型X轴滑台
上隆SAMLO
24.03.2023
SCD - 减震器
长拓流体科技
17.08.2023
DSBC - 标准气缸
Festo
06.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表