AS 2 1F W2D - 난연성(UL-94규격 V-0상당)난연성 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_2_1f_w2d.prj},{NB=AS2201F-G02-08W2D},{GUI=AS22*1F-G02-08W2D},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-G02-08W2D},{CONTROL=0},{D=8},{T=G1/4},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=17},{D4=7.2},{L1=27.2},{L2=36.4},{L3=20.2},{L4=42.8},{L5=1.2},{A=36.8},{M=18.5},{CNSMASSEXACT=48},{TA=13.157},{TD=5.300},{H1=11.900},{H2=5.000},{H3=13.900},{H4=5.100},{D5=13.000},{L6=24.200},{L8=12.200},{R1=13.500},{R2=9.000},{R3=15.200},{R4=13.200},{K1=11.400},{K2=11.400},{CU=12.100},{DL=1.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS2201F-G01-06W2D
AS22*1F-G01-06W2D
AS2201F-G01-06W2D
6
G1/8
12
13.2
14.2
14
7.2
23.9
31.0
17.8
39.2
1.2
34.7
17.0
26
AS2201F-G01-08W2D
AS22*1F-G01-08W2D
AS2201F-G01-08W2D
8
G1/8
12
15.2
14.2
14
7.2
25.3
32.4
17.8
39.2
1.2
34.7
18.5
28
AS2201F-G01-10W2D
AS22*1F-G01-10W2D
AS2201F-G01-10W2D
10
G1/8
12
18.5
14.2
14
7.2
32.1
39.2
19.6
39.2
1.2
34.7
21.0
30
AS2201F-G02-06W2D
AS22*1F-G02-06W2D
AS2201F-G02-06W2D
6
G1/4
17
13.2
18.5
17
7.2
25.2
34.4
20.2
42.8
1.2
36.8
17.0
46
AS2201F-G02-08W2D
AS22*1F-G02-08W2D
AS2201F-G02-08W2D
8
G1/4
17
15.2
18.5
17
7.2
27.2
36.4
20.2
42.8
1.2
36.8
18.5
48
AS2201F-G02-10W2D
AS22*1F-G02-10W2D
AS2201F-G02-10W2D
10
G1/4
17
18.5
18.5
17
7.2
35.3
44.5
20.8
42.8
1.2
36.8
21.0
50
AS3201F-G03-08W2D
AS32*1F-G03-08W2D
AS3201F-G03-08W2D
8
G3/8
19
15.2
23.0
21
9.8
29.7
41.2
22.7
55.6
1.2
49.5
18.5
87
AS3201F-G03-10W2D
AS32*1F-G03-10W2D
AS3201F-G03-10W2D
10
G3/8
19
18.5
23.0
21
9.8
31.6
43.1
22.7
55.6
1.2
49.5
21.0
89
AS3201F-G03-12W2D
AS32*1F-G03-12W2D
AS3201F-G03-12W2D
12
G3/8
19
20.9
23.0
21
9.8
32.8
44.3
22.7
55.6
1.2
49.5
22.0
91
AS4201F-G04-10W2D
AS42*1F-G04-10W2D
AS4201F-G04-10W2D
10
G1/2
24
19.5
28.6
25
12.4
33.6
47.9
26.8
65.3
1.2
56.7
21.0
150
AS4201F-G04-12W2D
AS42*1F-G04-12W2D
AS4201F-G04-12W2D
12
G1/2
24
20.9
28.6
25
12.4
34.6
48.9
26.8
65.3
1.2
56.7
22.0
156
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성