카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. ISPC - Straight male tapered “stop fitting”
Pneumax
Fittings
Function fittings
Function fittings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_funzione/raccordi_function/art_ispc.prj},{NB=ISPC08-03},{CODE=ISPC08-03},{D=8},{R=3/8},{L1=10.5},{L2=28.8},{P=14},{SW1=17},{PBOX=17},{RX=17.145},{LX=28.800},{SW1X=17},{L3=0.000},{L4=8.000},{L5=5.800},{L6=1.300},{L7=1.300},{L8=1.900},{W1=0.000},{W2=7.000},{W3=5.750},{W4=4.850},{D1=5.750},{H1=6.000},{H2=16.800},{CH1=0.800},{CH2=0.300},{CH3=0.000},{R1=1.000},{R2=0.500},{R4=7.517},{R4X=0.500},{IMG1=_immagini/raccordi_funzione/function3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
R
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
SW1
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
ISPC04-01
ISPC04-01
4
1/8
7.5
27.5
10
10
10
ISPC06-01
ISPC06-01
6
1/8
7.5
26.8
12
12
12
ISPC06-02
ISPC06-02
6
1/4
9.5
26.8
12
14
14
ISPC08-01
ISPC08-01
8
1/8
7.5
29.0
14
14
14
ISPC08-02
ISPC08-02
8
1/4
9.5
28.8
14
14
14
ISPC08-03
ISPC08-03
8
3/8
10.5
28.8
14
17
17
ISPC10-02
ISPC10-02
10
1/4
9.5
36.7
17
17
17
ISPC10-03
ISPC10-03
10
3/8
10.5
36.7
17
17
17
ISPC10-04
ISPC10-04
10
1/2
13.5
36.7
17
21
21
ISPC12-02
ISPC12-02
12
1/4
9.5
37.4
20
21
21
ISPC12-03
ISPC12-03
12
3/8
10.5
37.4
20
20
21
ISPC12-04
ISPC12-04
12
1/2
13.5
37.4
20
21
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ART. IPCVC-G - Straight male parallel “unidirectional” fitting
Pneumax
25.05.2022
ART. F01 - Straight male adaptor (parallel)
Pneumax
11.06.2021
ART. ISPC-G - Straight male parallel “stop fitting”
Pneumax
25.05.2022
ART. IPCVC - Straight male tapered “unidirectional” fitting
Pneumax
25.05.2022
ART. 01 - Straight male adaptor (parallel)
Pneumax
19.02.2024
2700142 - PSD-S AS BULB 5W
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
ART. 01C - Straight male adaptor (tapered)
Pneumax
19.02.2024
Mod. HP6510 VNR
Camozzi
11.06.2024
551KD6 - Ø6 straight cartridge
Pneumax
24.05.2022
ART. 25 - Passaparete femmina
Pneumax
19.02.2024
ART. ISPL-G - L male parallel “stop fitting”
Pneumax
25.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성