ArciTech Pot-and-pan drawer set with lengthwise railing, including Actro drawer runner, 40 kg, H 186/ 94, silver - ArciTech Pot-and-pan drawer set with lengthwise railing, including Actro drawer runner, 40 kg, H 186/ 94, silver
Hettich
Drawer systems
Arcitech double wall drawer
Silver
All inclusive ArciTech set
Pot and pan drawer
Side profile height 94 mm
Rear panel, height 186 mm
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/arcitech_double_wall_drawer/silver/all_at_sets/p_p_d/s_p_h94/rp_h186/p_p_d_set_actro_40kg_186_94_si_tab.prj},{NB=9152859},{ARTICLENO=9152859},{NL=270.000},{C=1.000},{C1=0.000},{C3=1.000},{X=1},{PPATH=dr_w_reling_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[mm]
9152859
9152859
270.000
9152861
9152861
300.000
9152866
9152866
450.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성