피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ArciTech OrgaTray 600, 500 mm - ArciTech OrgaTray 600, 500 mm
Hettich
Drawer systems
Arcitech double wall drawer
Internal organisation
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/arcitech_double_wall_drawer/internal_org/stainless_steel/orgatray_600_500_ss.prj},{NB=9141835},{ARTICLENO=9141835},{W=349.460},{D=473.600},{L=355.800},{X1=88.300},{X2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
L
length
[mm]
X1
Length 1
[mm]
X2
Length2
[mm]
9141830
9141830
149.460
473.600
155.800
71.900
0.000
9141832
9141832
249.460
473.600
255.800
71.900
0.000
9141833
9141833
299.460
473.600
305.800
96.900
0.000
9141834
9141834
349.460
473.600
355.800
88.300
0.000
9141835
9141835
349.460
473.600
355.800
88.300
0.000
9141837
9141837
449.460
473.600
455.800
88.300
0.000
9141838
9141838
649.460
473.600
655.800
88.300
55.400
9141839
9141839
749.460
473.600
755.800
88.300
155.400
9141841
9141841
849.460
473.600
855.900
88.300
121.800
9141842
9141842
1049.460
473.600
1055.900
88.300
221.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성