ARC01 03-206 - 欧标20系列型材用配件-附件部分-装饰类-铝合金端盖
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
20系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/20series/arc01_03-206.prj},{NB=ARC01-206-2550},{CODE=ARC01-206},{SER=2550},{TYPE=lvhejinduangai},{MAT=A6063-T5},{SUR=penshayanghua},{WEI=13.2},{SF1=-},{SF2=2550},{NO=The end cap was used in conjunction with AIF31-M6-L10, with ARC01-206-2525, ARC03-206-2525, ARC01-206-2550, ARC03-206-2550, and AIF31-M8-L16},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
SER
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g/pcs]
SF1
适用型材(AOB02)
ⁿ/ₐ
SF2
适用型材(AOB05)
ⁿ/ₐ
NO
备注
ⁿ/ₐ
ARC01-206-2020
ARC01-206
2020
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
4.5
H2020
2020,2020A,2020B,2020C
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC01-206-2040
ARC01-206
2040
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
9.1
H2040
2040
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC01-206-2060
ARC01-206
2060
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
14.5
H2060
2060
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC01-206-2080
ARC01-206
2080
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
19.9
H2080
-
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC01-206-4420
ARC01-206
4420
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
18.3
H4420
4420
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC01-206-4060S
ARC01-206
4060S
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
19.2
-
4060S
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC01-206-4080S
ARC01-206
4080S
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
40.1
-
4080S
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC01-206-2525
ARC01-206
2525
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
6.6
-
2525
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC01-206-2550
ARC01-206
2550
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
13.2
-
2550
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC03-206-2020
ARC03-206
2020
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
4.5
H2020
2020,2020A,2020B,2020C
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC03-206-2040
ARC03-206
2040
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
9.1
H2040
2040
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC03-206-2060
ARC03-206
2060
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
14.5
H2060
2060
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC03-206-2080
ARC03-206
2080
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
19.9
H2080
-
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC03-206-4040
ARC03-206
4040
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
18.3
H4420
4420
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC03-206-4060S
ARC03-206
4060S
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
19.2
-
4060S
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC03-206-4080S
ARC03-206
4080S
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
40.1
-
4080S
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC03-206-2525
ARC03-206
2525
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
6.6
-
2525
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
ARC03-206-2550
ARC03-206
2550
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
13.2
-
2550
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 A...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
30_ARC01_03-G306 - 专用配件 附件部分 国标30系列 铝合金端盖 装饰类
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ARC01_03-408 - 欧标8.2宽40系列型材配件 - 铝盖
怡合达3D电子图库
20.06.2024
20_ARC51_52-206 - 欧标20系列型材用配件-附件部分-装饰类-塑胶端盖
怡合达3D电子图库
20.06.2024
20_ABC01-206 - 欧标20系列型材用配件-连接部分-挤压角座
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CU/CDU - 自由安装型气缸:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
20_AOB02_05 - 欧标20系列铝合金型材-槽宽6.2
怡合达3D电子图库
20.06.2024
AIF31 - 型材通用配件-紧固部分
怡合达3D电子图库
20.06.2024
30_ARC01-308 - 欧洲标准30系列型材配件 - 铝盖
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BZR01 - 型材通用件·脚杯
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ATY05-F - 通用铝合金型材·线槽型材
怡合达3D电子图库
20.06.2024
20_ACC31-206 - 欧标20系列型材用配件-连接部分-型材连接板
怡合达3D电子图库
20.06.2024
30_40AVF31 - 机械防护栏30/40系列配件·滑动功能件
怡合达3D电子图库
20.06.2024
30_ARC51_52-308 - 欧标30系列型材用配件·端盖
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TAU02 - 内六角沉头螺钉
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表