Antistatic Side flex chain - 880TAB Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
880 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/880_series/880tab_a_sfc_asmtab.prj},{NB=880TAB-K325(Antistatic)},{CM=880TAB-K325(Antistatic)},{SERIES=880TAB Series},{PN=Antistatic Side flex chain},{APPLICATION=It is suitable for anti-static environment conveying.},{MATERIAL=Antistatic POM,resistivity:10^5,10^7,10^9,Color:black, work temp:-30°C to 90 °C。},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N(25°C) ,Max.length 12m},{W=82.6},{REMARK=One meter = 26 pieces},{WEIGHT=1.04},{RBR=75},{TR=500},{E=7.0},{GT=44.5},{H=16.00},{J=62.00},{K=12.00},{L=7.60},{P=38.1},{Q=43.0},{T=4},{PPATH=880tab_a_sfc/assembly/880tab_a_sfc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex radius
[mm]
E
[mm]
GT
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
880TAB-K325(Antistatic)
880TAB-K325(Antistatic)
880TAB Series
Antistatic Side flex chai...
It is suitable for anti-s...
Antistatic POM,resistivit...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
2100N(25°C) ,Max.length 1...
82.6
One meter = 26 pieces
1.04
75
500
7.0
44.5
16.00
62.00
12.00
7.60
38.1
43.0
4
880TAB-K450(Antistatic)
880TAB-K450(Antistatic)
880TAB Series
Antistatic Side flex chai...
It is suitable for anti-s...
Antistatic POM,resistivit...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
2100N(25°C) ,Max.length 1...
114.3
One meter = 26 pieces
1.30
75
500
7.0
44.5
16.00
62.00
12.00
7.60
38.1
43.0
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성