ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙이타입-가는나사/일반나사-L치수선택
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/anbn_asmtab.prj},{NB=ANBM6-15},{TRS=FT},{MAT=1},{ST=3},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{LS=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L2=[15:60/1]},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L4=[20:60/1]},{L5=20,25,30,35,40,45,50,60},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{A=5.0},{B=10.0},{B1=3.0},{C=11.5},{LL=3.0},{LL1=5},{T=4.0},{SR=6},{PPATH=ans_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATN
너트 고정 재질
ⁿ/ₐ
STN
너트표면처리
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
(C)
[mm]
LL
l
[mm]
T
[mm]
SR
[mm]
ANBM3-15
ANBM3-15
45~50hRC
너트 (1개)
SS400
3가크로메이트
3
3x0.35
5.5
1.5
6.4
1.5
2.4
3
ANBM4-15
ANBM4-15
45~50hRC
너트 (1개)
SS400
3가크로메이트
4
4x0.5
7.0
2.0
8.1
2.2
4.0
4
ANBM5-15
ANBM5-15
45~50hRC
너트 (1개)
SS400
3가크로메이트
5
5x0.5
8.0
2.5
9.2
2.8
4.0
5
ANBM6-15
ANBM6-15
45~50hRC
너트 (1개)
SS400
3가크로메이트
6
6x0.75
10.0
3.0
11.5
3.0
4.0
6
ANBM8-20
ANBM8-20
45~50hRC
너트 (1개)
SS400
3가크로메이트
8
8x0.75
13.0
4.0
15.0
4.0
5.0
8
ANBM10-30
ANBM10-30
45~50hRC
너트 (1개)
SS400
3가크로메이트
10
10x1.0
17.0
5.0
19.6
5.0
6.0
10
ANBM12-40
ANBM12-40
45~50hRC
너트 (1개)
SS400
3가크로메이트
12
12x1.0
19.0
6.0
21.9
6.0
6.0
12
ANB16-40
ANB16-40
45~50hRC
너트 (1개)
SS400
3가크로메이트
16
16x1.5
24.0
8.0
27.7
7.0
8.0
16
ANB20-45
ANB20-45
45~50hRC
너트 (1개)
SS400
3가크로메이트
20
20x1.5
30.0
10.0
34.6
8.0
10.0
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성