AN - Ejector Pin Form A Nitrided
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 6 ( Ejector Components )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section6/an.prj},{NB=AN-7x500},{BESTNR1=AN},{D=7.0},{L=500},{H=12},{T=5.0},{R=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
AN-1.5x160
AN-1.5x160
1.5
160
3
1.5
0.2
AN-1.5x250
AN-1.5x250
1.5
250
3
1.5
0.2
AN-1.5x315
AN-1.5x315
1.5
315
3
1.5
0.2
AN-1.6x160
AN-1.6x160
1.6
160
3
1.5
0.2
AN-1.6x200
AN-1.6x200
1.6
200
3
1.5
0.2
AN-2x100
AN-2x100
2.0
100
4
2.0
0.2
AN-2x125
AN-2x125
2.0
125
4
2.0
0.2
AN-2x160
AN-2x160
2.0
160
4
2.0
0.2
AN-2x200
AN-2x200
2.0
200
4
2.0
0.2
AN-2x250
AN-2x250
2.0
250
4
2.0
0.2
AN-2x400
AN-2x400
2.0
400
4
2.0
0.2
AN-2.2x160
AN-2.2x160
2.2
160
4
2.0
0.2
AN-2.2x250
AN-2.2x250
2.2
250
4
2.0
0.2
AN-2.2x400
AN-2.2x400
2.2
400
4
2.0
0.2
AN-2.4x160
AN-2.4x160
2.4
160
5
2.0
0.3
AN-2.4x250
AN-2.4x250
2.4
250
5
2.0
0.3
AN-2.5x100
AN-2.5x100
2.5
100
5
2.0
0.3
AN-2.5x125
AN-2.5x125
2.5
125
5
2.0
0.3
AN-2.5x160
AN-2.5x160
2.5
160
5
2.0
0.3
AN-2.5x200
AN-2.5x200
2.5
200
5
2.0
0.3
AN-2.5x250
AN-2.5x250
2.5
250
5
2.0
0.3
AN-2.5x315
AN-2.5x315
2.5
315
5
2.0
0.3
AN-2.7x125
AN-2.7x125
2.7
125
5
2.0
0.3
AN-2.7x200
AN-2.7x200
2.7
200
5
2.0
0.3
AN-2.7x315
AN-2.7x315
2.7
315
5
2.0
0.3
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성