카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AL1401 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
ifm electronic
Industrial communication
240_020
240_020_030
240_020_030_060
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/240/240_020/240_020_030/240_020_030_060/al1401.prj},{NB=AL1401},{BN=AL1401},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c9/df/pc_al1421ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c9/df/pc_al1421ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL1401: IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; PROFINET; },{DESCLONG=IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; PROFINET; Anzahl der digitalen Eingänge 4; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link Master PFL PN 4P IP69K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
AL1401
AL1401: IO-Link Master mi...
IO-Link Master mit PROFIN...
AL1401
ifm electronic gmbh
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성