AKM5520 - -AKM5520
SRD-FA
SRD-FA
f
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/f/dan-215_asmtab.prj},{NB=AKM5520-C-1080-1-50-0},{CODE=AKM5520},{LD=10},{AY=C},{L=1080},{NS=1},{MC=50},{SS=0},{ESX=928.000},{ESXL=799.000},{L1=1189},{E=15},{N=8},{E1=40},{N1=6},{F=200},{GS=21.630},{GX=23.350},{PPATH=dan-215/dan-215_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
MATX
ⁿ/ₐ
BH
Base hardness
ⁿ/ₐ
LD
Lead
ⁿ/ₐ
MF
Motor connecting flange
ⁿ/ₐ
L
Guide rail length
ⁿ/ₐ
ES
Effective stroke
ⁿ/ₐ
L1
l12
ⁿ/ₐ
E
Mounting hole size E
ⁿ/ₐ
N
Mounting hole size N
ⁿ/ₐ
E1
Mounting hole size E1
ⁿ/ₐ
N1
Mounting hole size N1
ⁿ/ₐ
G
Reference weight
[kg]
AKM5520-C-980-1-50-0
AKM5520
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
980
828.0
1089
40
7
90
5
19.90
AKM5520-C-1080-1-50-0
AKM5520
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
1080
928.0
1189
15
8
40
6
21.63
AKM5520-C-1180-1-50-0
AKM5520
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
1180
1028.0
1289
65
8
90
6
23.36
AKM5520-C-1280-1-50-0
AKM5520
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
1280
1128.0
1389
40
9
40
7
25.09
AKM5520-C-1380-1-50-0
AKM5520
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
1380
1228.0
1489
15
10
90
7
26.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성