AKM4610C,AKM4620C - -AKM4610C
SRD-FA
SRD-FA
f
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/f/dan-213_asmtab.prj},{NB=AKM4610C-C-940-1-40-0},{CODE=AKM4610C},{LD=10},{AY=C},{L=940},{NS=1},{MC=40},{SS=0},{ESX=808.200},{ESXL=700.400},{L1=1038},{E=70},{N=9},{E1=70},{N1=5},{F=200},{GS=15.840},{GX=17.240},{PPATH=dan-213/dan-213_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
MATX
ⁿ/ₐ
BH
Base hardness
ⁿ/ₐ
LD
Lead
ⁿ/ₐ
MF
Motor connecting flange
ⁿ/ₐ
L
Guide rail length
ⁿ/ₐ
ES
Effective stroke
ⁿ/ₐ
L1
l12
ⁿ/ₐ
E
Mounting hole size E
ⁿ/ₐ
N
Mounting hole size N
ⁿ/ₐ
E1
Mounting hole size E1
ⁿ/ₐ
N1
Mounting hole size N1
ⁿ/ₐ
F
Mounting hole size F
ⁿ/ₐ
G
Reference weight
[kg]
AKM4610C-C-340-1-40-0
AKM4610C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
340
208.2
438
70
3
70
2
200
8.25
AKM4610C-C-440-1-40-0
AKM4610C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
440
308.2
538
70
4
20
3
200
9.54
AKM4610C-C-540-1-40-0
AKM4610C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
540
408.2
638
70
5
70
3
200
10.84
AKM4610C-C-640-1-40-0
AKM4610C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
640
508.2
738
70
6
20
4
200
12.15
AKM4610C-C-740-1-40-0
AKM4610C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
740
608.2
838
70
7
70
4
200
13.55
AKM4610C-C-940-1-40-0
AKM4610C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
10
LVYANG
940
808.2
1038
70
9
70
5
200
15.84
AKM4620C-C-340-1-40-0
AKM4620C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
20
LVYANG
340
208.2
438
70
3
70
2
200
8.25
AKM4620C-C-440-1-40-0
AKM4620C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
20
LVYANG
440
308.2
538
70
4
20
3
200
9.54
AKM4620C-C-540-1-40-0
AKM4620C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
20
LVYANG
540
408.2
638
70
5
70
3
200
10.84
AKM4620C-C-640-1-40-0
AKM4620C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
20
LVYANG
640
508.2
738
70
6
20
4
200
12.15
AKM4620C-C-740-1-40-0
AKM4620C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
20
LVYANG
740
608.2
838
70
7
70
4
200
13.55
AKM4620C-C-940-1-40-0
AKM4620C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
20
LVYANG
940
808.2
1038
70
9
70
5
200
15.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성