AKM2602C,AKM2606C - -AKM2602C
SRD-FA
SRD-FA
f
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/f/dan-205_asmtab.prj},{NB=AKM2602C-C-300-1-20-0},{CODE=AKM2602C},{LD=2},{AY=C},{L=300},{NS=1},{MC=20},{SS=0},{ESX=220.000},{ESXL=155.000},{L1=370},{E=30},{N=4},{E1=30},{N1=2},{F=240},{GS=1.670},{GX=1.860},{PPATH=dan-205/dan-205_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
MATX
ⁿ/ₐ
BH
Base hardness
ⁿ/ₐ
LD
Lead
ⁿ/ₐ
MF
Motor connecting flange
ⁿ/ₐ
L
Guide rail length
ⁿ/ₐ
ES
Effective stroke
ⁿ/ₐ
L1
l12
ⁿ/ₐ
E
Mounting hole size E
ⁿ/ₐ
N
Mounting hole size N
ⁿ/ₐ
E1
Mounting hole size E1
ⁿ/ₐ
N1
Mounting hole size N1
ⁿ/ₐ
F
Mounting hole size F
ⁿ/ₐ
G
Reference weight
[kg]
AKM2602C-C-150-1-20-0
AKM2602C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
2
LVYANG
150
70
220
35
2
35
2
80
1.06
AKM2602C-C-200-1-20-0
AKM2602C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
2
LVYANG
200
120
270
20
3
20
2
160
1.26
AKM2602C-C-250-1-20-0
AKM2602C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
2
LVYANG
250
170
320
45
3
45
2
160
1.46
AKM2602C-C-300-1-20-0
AKM2602C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
2
LVYANG
300
220
370
30
4
30
2
240
1.67
AKM2606C-C-150-1-20-0
AKM2606C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
6
LVYANG
150
70
220
35
2
35
2
80
1.06
AKM2606C-C-200-1-20-0
AKM2606C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
6
LVYANG
200
120
270
20
3
20
2
160
1.26
AKM2606C-C-250-1-20-0
AKM2606C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
6
LVYANG
250
170
320
45
3
45
2
160
1.46
AKM2606C-C-300-1-20-0
AKM2606C
SCM
GELV
58 - 62 HRC
6
LVYANG
300
220
370
30
4
30
2
240
1.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성