AJTSBHR,AJTSBHL,AJTSMHR - 梯形丝杠相关零件-30度梯形丝杠用螺帽-滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
10-梯形丝杠-相关零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/j/txsg-512-2.prj},{NB=AJTSBHL14},{CODE=AJTSBHL},{TYPE=hua kuai jia kuan xing},{THR=zuo xuan luo wen},{MAT=huang tong},{DD=14},{P=3},{HH=11},{W=38},{H=22},{L=30},{L1=20},{W1=26},{W2=10},{C=5},{M=M5},{MX=5},{LL1=10},{DTRX=4.90},{WEI=140}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
P
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
C
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ1
[mm]
DTRX
动态容许推力(KN)
ⁿ/ₐ
WEI
重量
ⁿ/ₐ
AJTSBHR10
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
10
2
10
30
20
24
16
20
8
4
M4
8
2.55
87
AJTSBHR12
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
12
2
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
3.92
147
AJTSBHR14
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
14
3
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
4.90
140
AJTSBHR16
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
16
3
14
44
28
35
24
32
10
5
M5
10
6.67
267
AJTSBHR18
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
18
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
8.72
375
AJTSBHR20
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
20
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
9.81
357
AJTSBHR22
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
22
5
20
62
38
50
34
46
14
10
M8
16
12.36
670
AJTSBHR25
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
25
5
20
62
38
50
34
46
14
10
M8
16
14.22
629
AJTSBHR28
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
28
5
25
68
47
56
40
52
14
10
M8
16
17.95
1041
AJTSBHR32
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
32
6
25
68
47
56
40
52
14
10
M8
16
21.08
970
AJTSBHL10
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
10
2
10
30
20
24
16
20
8
4
M4
8
2.55
87
AJTSBHL12
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
12
2
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
3.92
147
AJTSBHL14
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
14
3
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
4.90
140
AJTSBHL16
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
16
3
14
44
28
35
24
32
10
5
M5
10
6.67
267
AJTSBHL18
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
18
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
8.72
375
AJTSBHL20
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
20
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
9.81
357
AJTSBHL22
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
22
5
20
62
38
50
34
46
14
10
M8
16
12.36
670
AJTSBHL25
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
25
5
20
62
38
50
34
46
14
10
M8
16
14.22
629
AJTSBHL28
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
28
5
25
68
47
56
40
52
14
10
M8
16
17.95
1041
AJTSBHL32
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
32
6
25
68
47
56
40
52
14
10
M8
16
21.08
970
AJTSMHR10
AJTSMHR
自润滑型
无油右螺纹
黄铜
10
2
10
30
20
24
16
20
8
4
M4
8
2.55
87
AJTSMHR12
AJTSMHR
自润滑型
无油右螺纹
黄铜
12
2
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
3.92
147
AJTSMHR14
AJTSMHR
自润滑型
无油右螺纹
黄铜
14
3
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
4.90
140
AJTSMHR16
AJTSMHR
自润滑型
无油右螺纹
黄铜
16
3
14
44
28
35
24
32
10
5
M5
10
6.67
267
AJTSMHR20
AJTSMHR
自润滑型
无油右螺纹
黄铜
20
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
9.81
357
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表