您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AIW,AIY,AIYK - 压轧滚珠丝杠-轴径15-导程5·10·20-精度等级C7·C10-标准型-P·F指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aiw-413_asmtab.prj},{NB=AIW1510-200},{CODE=AIW1510},{MOD=AIW},{TYPE=biao},{ACC=C7},{THRD=15},{LEAD=10},{MATS=S55C},{HRDS=gao},{SURS=-},{MATL=SCM420},{HRDL=shen tan},{SURL=lin suan},{MATF=S45C},{SURF=hei},{L=200},{F=15},{P=10},{LXFX=you},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG11=},{Q=0},{G=0},{ZJG4=},{FC=0},{ZJG12=},{MC=0},{ZJG5=},{ZJG6=},{KC=0},{ZJG7=},{K=0},{S=0},{ZJG8=},{SC=0},{ZJG9=},{SWC=0},{SGC=0},{ZJG10=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221777.html},{PPATH=aiw-413/aiw-413_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
THRD
丝杆轴外径
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
ⁿ/ₐ
MATS
丝杆轴材质
ⁿ/ₐ
HRDS
丝杆轴硬度
ⁿ/ₐ
SURS
丝杆轴表面处理
ⁿ/ₐ
MATL
螺帽材质
ⁿ/ₐ
HRDL
螺帽硬度
ⁿ/ₐ
SURL
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
MATF
附属轴环材质
ⁿ/ₐ
SURF
附属轴环表面处理
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
DD
d
[mm]
GZZJ
滚珠直径
[mm]
GZZXZJ
滚珠中心直径
[mm]
SGDJ
丝杠底径
[mm]
XHS
循环数
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载动
[KN]
COJ
基本额定负载静
[KN]
ZXJX
轴向间隙
[mm]
LXFX
螺旋方向
ⁿ/ₐ
AIW1505-150
AIW
标准型
C7
15
05
S55C
高频淬火56~62HRC
-
SCM420
渗碳淬火58~62HRC
磷酸盐保护膜处理
S45C
发黑
83
40
30
54
44
4.5
3.175
15.8
12.5
2.5圈1列
5.1
10.5
0.00
右
AIY1505-150
AIY
标准型
C10
15
05
S55C
高频淬火56~62HRC
磷酸盐保护膜处理
SCM420
渗碳淬火58~62HRC
磷酸盐保护膜处理
S45C
发黑
83
40
30
54
44
4.5
3.175
15.8
12.5
2.5圈1列
5.1
10.5
0.00
右
AIYK1505-150-F15-P6
AIYK
F · P指定型
C10
15
05
S55C
高频淬火56~62HRC
磷酸盐保护膜处理
SCM420
渗碳淬火58~62HRC
磷酸盐保护膜处理
S45C
发黑
83
40
30
54
44
4.5
3.175
15.8
12.5
2.5圈1列
5.1
10.5
0.00
右
AIW1510-200
AIW
标准型
C7
15
10
S55C
高频淬火56~62HRC
-
SCM420
渗碳淬火58~62HRC
磷酸盐保护膜处理
S45C
发黑
133
52
42
57
45
5.5
3.175
15.8
12.5
2.5圈1列
5.1
10.5
0.00
右
AIY1510-200
AIY
标准型
C10
15
10
S55C
高频淬火56~62HRC
磷酸盐保护膜处理
SCM420
渗碳淬火58~62HRC
磷酸盐保护膜处理
S45C
发黑
133
52
42
57
45
5.5
3.175
15.8
12.5
2.5圈1列
5.1
10.5
0.00
右
AIYK1510-200-F15-P6
AIYK
F · P指定型
C10
15
10
S55C
高频淬火56~62HRC
磷酸盐保护膜处理
SCM420
渗碳淬火58~62HRC
磷酸盐保护膜处理
S45C
发黑
133
52
42
57
45
5.5
3.175
15.8
12.5
2.5圈1列
5.1
10.5
0.00
右
AIW1520-200
AIW
标准型
C7
15
20
S55C
高频淬火56~62HRC
-
SCM420
渗碳淬火58~62HRC
磷酸盐保护膜处理
S45C
发黑
133
59
49
57
45
5.5
3.175
15.8
12.5
1.5圈2列
5.8
13.3
0.00
右
AIY1520-200
AIY
标准型
C10
15
20
S55C
高频淬火56~62HRC
磷酸盐保护膜处理
SCM420
渗碳淬火58~62HRC
磷酸盐保护膜处理
S45C
发黑
133
59
49
57
45
5.5
3.175
15.8
12.5
1.5圈2列
5.8
13.3
0.00
右
AIYK1520-200-F15-P6
AIYK
F · P指定型
C10
15
20
S55C
高频淬火56~62HRC
磷酸盐保护膜处理
SCM420
渗碳淬火58~62HRC
磷酸盐保护膜处理
S45C
发黑
133
59
49
57
45
5.5
3.175
15.8
12.5
1.5圈2列
5.8
13.3
0.00
右
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AIUNA - 丝杠固定支座-支撑侧-经济型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表