AITR,AITRM - zhichengcebiaozhunxing
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aiur-477-2.prj},{NB=AITR20},{CODE=AITR},{TYPE=daidangquanxin},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{NO=20},{D=20},{L=20},{H=11},{F=9},{DD=57},{A=85},{PCD=70},{B=68},{V=47},{D1=6.6},{D2=11.0},{LL=6.5},{C=4.5},{GDDQ=N0.47},{ZCXH=6204ZZ},{SYDQ=N0.20},{COLOR=0.0,0.0,0.0,0},{DD1=50.5},{L1=14},{MAI=5},{PPATH=aitr-477-2/aitr-447-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
mat
ⁿ/ₐ
SUR
biaomianchui
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DD
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D2
d2
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
GDDQ
ⁿ/ₐ
ZCXH
zhouchengxinhao
ⁿ/ₐ
SYDQ
dangquan
ⁿ/ₐ
AITR6
AITR
daidangquanxin
S45C
fahei
6
6
10
6
4
22
36
28
28
17
3.4
6.5
4.0
3.0
N0.17
606ZZ
N0.6
AITR10
AITR
daidangquanxin
S45C
fahei
10
8
12
7
5
28
43
35
35
22
3.4
6.5
4.0
3.0
N0.22
608ZZ
N0.8
AITR12
AITR
daidangquanxin
S45C
fahei
12
10
15
7
8
34
52
42
42
26
4.5
8.0
4.0
3.0
N0.26
6000ZZ
N0.10
AITR15
AITR
daidangquanxin
S45C
fahei
15
15
17
9
8
40
63
50
52
32
5.5
9.5
5.5
4.0
N0.32
6002ZZ
N0.15
AITR20
AITR
daidangquanxin
S45C
fahei
20
20
20
11
9
57
85
70
68
47
6.6
11.0
6.5
4.5
N0.47
6204ZZ
N0.20
AITRM6
AITRM
daidangquanxin
S45C
wudianjie
6
6
10
6
4
22
36
28
28
17
3.4
6.5
4.0
3.0
N0.17
606ZZ
N0.6
AITRM10
AITRM
daidangquanxin
S45C
wudianjie
10
8
12
7
5
28
43
35
35
22
3.4
6.5
4.0
3.0
N0.22
608ZZ
N0.8
AITRM12
AITRM
daidangquanxin
S45C
wudianjie
12
10
15
7
8
34
52
42
42
26
4.5
8.0
4.0
3.0
N0.26
6000ZZ
N0.10
AITRM15
AITRM
daidangquanxin
S45C
wudianjie
15
15
17
9
8
40
63
50
52
32
5.5
9.5
5.5
4.0
N0.32
6002ZZ
N0.15
AITRM20
AITRM
daidangquanxin
S45C
wudianjie
20
20
20
11
9
57
85
70
68
47
6.6
11.0
6.5
4.5
N0.47
6204ZZ
N0.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성