AHY27 - Industrial slide rail-two-stage pull-out type- light load type- steel
SRD-FA
SRD-FA
t9884
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9884/ms-2364-1.prj},{NB=AHY2730},{CODE=AHY27},{NO=30},{TYPE=LD},{SUR=DX},{MAT=ST},{HGCD=300},{XC=222},{A=240},{B=260},{C=190},{D=240},{E=260},{F=62.5},{FZ=230},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220357.html},{PPATH=ahy2364-1/mx-2364_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
HGCD
Slide length
ⁿ/ₐ
XC
trip
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
FZ
Rated load (n / 2)
ⁿ/ₐ
AHY2720
AHY27
20
Two stage pull-out type
Galvanized
steel
200
135
140
160
0
140
160
62.5
260
AHY2725
AHY27
25
Two stage pull-out type
Galvanized
steel
250
185
190
210
150
190
210
62.5
240
AHY2730
AHY27
30
Two stage pull-out type
Galvanized
steel
300
222
240
260
190
240
260
62.5
230
AHY2735
AHY27
35
Two stage pull-out type
Galvanized
steel
350
260
290
310
225
290
310
62.5
210
AHY2740
AHY27
40
Two stage pull-out type
Galvanized
steel
400
297
340
360
265
340
360
62.5
200
AHY2745
AHY27
45
Two stage pull-out type
Galvanized
steel
450
334
390
410
300
390
410
142.5
180
AHY2750
AHY27
50
Two stage pull-out type
Galvanized
steel
500
371
440
460
337
440
460
142.5
170
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성