피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AHSY27 - Industrial slide rail- two-stage pull-out type-light load type- made of stainless steel
SRD-FA
SRD-FA
t9884
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9884/ms-2364-2.prj},{NB=AHSY2712},{CODE=AHSY27},{TYPE=LD},{MAT=SUS304/SUS440C},{SUR=-},{NO=12},{HGCD=304.8},{XC=225.0},{A=244.8},{B=264.8},{C=194.8},{D=244.8},{E=264.8},{FZ=235},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220358.html},{PPATH=ahsy2364-2/mx-2364_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Slide rail material / ball material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
HGCD
Slide length
ⁿ/ₐ
XC
trip
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
FZ
Rated load (n / 2)
ⁿ/ₐ
AHSY2708
AHSY27
Two stage pull-out type
SUS304/SUS440C
-
08
203.2
136.1
143.2
163.2
0.0
143.2
163.2
255
AHSY2710
AHSY27
Two stage pull-out type
SUS304/SUS440C
-
10
254.0
186.9
194.0
214.0
154.0
194.0
214.0
235
AHSY2712
AHSY27
Two stage pull-out type
SUS304/SUS440C
-
12
304.8
225.0
244.8
264.8
194.8
244.8
264.8
235
AHSY2714
AHSY27
Two stage pull-out type
SUS304/SUS440C
-
14
355.6
263.1
295.6
315.6
230.6
295.6
315.6
225
AHSY2716
AHSY27
Two stage pull-out type
SUS304/SUS440C
-
16
406.4
301.2
346.4
366.4
271.4
346.4
366.4
206
AHSY2718
AHSY27
Two stage pull-out type
SUS304/SUS440C
-
18
457.2
339.2
397.2
417.2
307.2
397.2
417.2
196
AHSY2720
AHSY27
Two stage pull-out type
SUS304/SUS440C
-
20
508.0
377.4
448.0
468.0
345.0
448.0
468.0
176
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AHSXY27 - Industrial slide rail - three-stage pull-out type- light load typ...
SRD-FA
30.06.2022
LRS - Lightweight telescopic rail, partial and full extension (max load 325...
Rollon
17.10.2023
IDA73_74 - Light Duty Type, Inch System, 27 Series, Two-section (SUS304)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SRSE2701 - 两节式-27宽轻载型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성