AHJ21 23 308 - 专用配件 紧固部分 30系列 后装弹珠螺母 镀锌/镀铬
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
30系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/30series/ahj21_23_308.prj},{NB=AHJ21-308-M6},{CODE=AHJ21-308-M6},{TYPE=Afterloading marble nut},{MAT=Carbon Steel},{SUR=Galvanized},{WEI=5},{LINK=webxxx},{MM=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g/pcs]
AHJ21-308-M3
AHJ21-308-M3
后装弹珠螺母
碳钢
镀锌
7
AHJ21-308-M4
AHJ21-308-M4
后装弹珠螺母
碳钢
镀锌
6.8
AHJ21-308-M5
AHJ21-308-M5
后装弹珠螺母
碳钢
镀锌
6.4
AHJ21-308-M6
AHJ21-308-M6
后装弹珠螺母
碳钢
镀锌
5
AHJ23-308-M3
AHJ23-308-M3
后装弹珠螺母
碳钢
镀铬
7
AHJ23-308-M4
AHJ23-308-M4
后装弹珠螺母
碳钢
镀铬
6.8
AHJ23-308-M5
AHJ23-308-M5
后装弹珠螺母
碳钢
镀铬
6.4
AHJ23-308-M6
AHJ23-308-M6
后装弹珠螺母
碳钢
镀铬
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表