您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AHDCAY - 工业滑轨-37系列-三段式
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/mdgyhg2377-2_asmtab.prj},{NB=AHDCAY350},{CODE=AHDCAY},{TYPE=sds.qcsz},{WH=37.0},{MAT=SPCC},{SUR=hbdx},{HGCD=350},{HGXC=350},{A=128},{B=256},{C=253},{D=0},{E=0},{F=41},{CZ=40kgf},{WEI=0.98},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1698701716976.html},{PPATH=mdgyhg2377-2/mdgyhg2377-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
WH
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HGCD
滑轨长度
ⁿ/ₐ
HGXC
滑轨行程
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CZ
承重(1付)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
AHDCAY250
AHDCAY
三段式全长伸展
37.0
SPCC
环保镀锌
250
250
160
0
189
0
0
0
50kgf
0.70
AHDCAY300
AHDCAY
三段式全长伸展
37.0
SPCC
环保镀锌
300
300
96
224
253
0
0
0
45kgf
0.84
AHDCAY350
AHDCAY
三段式全长伸展
37.0
SPCC
环保镀锌
350
350
128
256
253
0
0
41
40kgf
0.98
AHDCAY400
AHDCAY
三段式全长伸展
37.0
SPCC
环保镀锌
400
400
128
320
253
317
0
41
40kgf
1.12
AHDCAY450
AHDCAY
三段式全长伸展
37.0
SPCC
环保镀锌
450
450
160
352
253
381
0
0
35kgf
1.26
AHDCAY500
AHDCAY
三段式全长伸展
37.0
SPCC
环保镀锌
500
500
192
416
253
381
445
41
30kgf
1.40
AHDCAY550
AHDCAY
三段式全长伸展
37.0
SPCC
环保镀锌
550
550
192
448
253
381
477
41
25kgf
1.54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
IDA81 - 滑轨 36系列·三节式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HL 41/22 - HALFEN Framing channels HL 41/22
Halfen
02.08.2021
C Profile rail 6m
LAPP
10.06.2024
IDC15_16 - 工业滑轨/35系列.三节式/中载式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AHDAAP - 工业滑轨-36系列-三段式
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
IDB51 - 抽屉滑轨·45系列·三节式·带自关阻尼机构
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AHDCAX - 工业滑轨-35系列-三段式-可互锁型-中载型
仕瑞达3D电子目录
07.05.2022
AHDAAE - 工业滑轨-15系列·两段式/三段式 轻载型
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
Profile mk 2245 - Profile as C-channel
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
C-S710 - C-track system
Mink Bürsten
01.04.2022
AHDBBA - 工业滑轨-45系列-三段式-带手动解锁机构
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
AHDAAF - 工业滑轨-15系列·两段式/三段式 轻载型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
IDC17 - 工业滑轨/35系列·三节式/中载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AHY27 - 工业滑轨-两段抽拉式-轻载型-钢制
仕瑞达3D电子目录
30.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表