您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AHDBBM - 工业滑轨-107系列-三排三段式-重载型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/mdgyhg2384-1_asmtab.prj},{NB=AHDBBM457.2},{CODE=AHDBBM},{TYPE=spsds.qcsz},{WH=107.5},{MAT=SPCC},{SUR=dx(lb)},{HGCD=457.2},{HGXC=479},{A=212.7},{B=301.6},{C=425.4},{CZ=175.1kgf},{WEI=4.36},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1702902180144.html},{PPATH=mdgyhg2384-1/mdgyhg2384-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
WH
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HGCD
滑轨长度
ⁿ/ₐ
HGXC
滑轨行程
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CZ
承重(1付)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
AHDBBM304.8
AHDBBM
三排三段式全长伸展
107.5
SPCC
镀锌(蓝白)
304.8
326
0.0
149.2
273.0
172.1kgf
2.87
AHDBBM355.6
AHDBBM
三排三段式全长伸展
107.5
SPCC
镀锌(蓝白)
355.6
377
0.0
200.0
323.8
174.1kgf
3.36
AHDBBM406.4
AHDBBM
三排三段式全长伸展
107.5
SPCC
镀锌(蓝白)
406.4
428
0.0
250.8
374.6
174.1kgf
3.88
AHDBBM457.2
AHDBBM
三排三段式全长伸展
107.5
SPCC
镀锌(蓝白)
457.2
479
212.7
301.6
425.4
175.1kgf
4.36
AHDBBM508
AHDBBM
三排三段式全长伸展
107.5
SPCC
镀锌(蓝白)
508.0
529
238.1
352.4
476.2
178.2kgf
4.93
AHDBBM558.8
AHDBBM
三排三段式全长伸展
107.5
SPCC
镀锌(蓝白)
558.8
580
263.5
403.2
527.0
178.2kgf
5.39
AHDBBM609.6
AHDBBM
三排三段式全长伸展
107.5
SPCC
镀锌(蓝白)
609.6
631
288.9
454.0
577.8
174.1kgf
5.91
AHDBBM660.4
AHDBBM
三排三段式全长伸展
107.5
SPCC
镀锌(蓝白)
660.4
682
314.3
504.8
628.6
172.1kgf
6.42
AHDBBM711.2
AHDBBM
三排三段式全长伸展
107.5
SPCC
镀锌(蓝白)
711.2
732
339.7
555.6
679.4
109.1kgf
6.95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Type 4 Free-Standing Single-Door - Type 4 Panel Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 4 Free-Standing with Quarter-Turn Latches - Type 4 Panel Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表