피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AH36 - Industrial slide rail- two-stage pull-out type - medium load type- steel
SRD-FA
SRD-FA
t9884
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9884/ms-2366-1.prj},{NB=AH3618},{CODE=AH36},{TYPE=LD},{MAT=ST},{SUR=DX},{NO=18},{HGCD=457},{XC=330},{A=203.2},{B=304.8},{C=406.4},{D=212.7},{E=301.6},{F=412.7},{G=425.4},{FZ=362},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220362.html},{PPATH=ah2366-1/mx-2366_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
HGCD
Slide length
ⁿ/ₐ
XC
trip
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
FZ
Rated load (n / 2)
ⁿ/ₐ
AH3612
AH36
Two stage pull-out type
steel
Galvanized
12
305
229
0.0
152.4
254.0
0.0
149.2
260.3
273.0
294
AH3614
AH36
Two stage pull-out type
steel
Galvanized
14
356
279
0.0
203.2
304.8
0.0
200.0
311.1
323.8
363
AH3616
AH36
Two stage pull-out type
steel
Galvanized
16
406
305
0.0
254.0
355.6
0.0
250.8
361.9
374.6
382
AH3618
AH36
Two stage pull-out type
steel
Galvanized
18
457
330
203.2
304.8
406.4
212.7
301.6
412.7
425.4
362
AH3620
AH36
Two stage pull-out type
steel
Galvanized
20
508
381
228.6
355.6
457.2
238.1
352.4
463.5
476.2
323
AH3622
AH36
Two stage pull-out type
steel
Galvanized
22
559
406
254.0
406.4
508.0
263.5
403.2
514.3
527.0
304
AH3624
AH36
Two stage pull-out type
steel
Galvanized
24
610
432
279.4
457.2
558.8
288.9
454.0
565.1
577.8
265
AH3626
AH36
Two stage pull-out type
steel
Galvanized
26
660
483
304.8
508.0
609.6
314.3
504.8
615.9
628.6
235
AH3628
AH36
Two stage pull-out type
steel
Galvanized
28
711
508
330.2
558.8
660.4
339.7
555.6
666.7
679.4
225
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AHX36 - Industrial slide rail- three-stage pull-out type - medium load type...
SRD-FA
30.06.2022
SUG-292 - Drawer Slides - One Way Travel
Essentra Components
10.07.2014
AI-1818 - Drawer Slides - One Way Travel
Essentra Components
10.07.2014
AI-1918 - Drawer Slides - One Way Travel
Reid Supply
16.02.2022
AI-1918 - Drawer Slides - One Way Travel
Essentra Components
10.07.2014
SUG-238 - Drawer Slides - One Way Travel
Reid Supply
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성