您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AGLMP,AGLM2P,AGLMC,AGLM2C - 微型直线导轨
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/aglmp317_asmtab.prj},{NB=AGLMC20-160},{CODE=AGLMC},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=20},{L=160},{LXX=160},{LMAX=700},{W=40},{L1=67.7},{B=30},{C=30},{SLL=M4×6},{S=4},{LL=6.0},{L2=52.3},{K=15.0},{W1=20},{W2=10.0},{H1=11.0},{DD=6.0},{D=9.5},{HH=5.5},{P=60},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=20.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=aglmp317/aglmp317_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SLB
滑块数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
安装孔数
ⁿ/ₐ
CDKN
基本额定负载(动)
[KN]
CJKN
基本额定负载(静)
[KN]
MANM
静态容许力矩A
[N·m]
MBNM
静态容许力矩B
[N·m]
MCNM
静态容许力矩C
[N·m]
SJBHG
滑块重量
[kg]
SJBDG
导轨重量
[kg/m]
AGLMP8-30
AGLMP
不锈钢 56HRC~
1
8
17
31.0
12
13
M2×2.5
21.6
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
7.5
2
0.15
2.3
7.4
7.40
9.0
0.016
0.19
AGLMP10-65
AGLMP
不锈钢 56HRC~
1
10
20
40.5
15
16
M3×3
30.9
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
12.5
3
2.10
3.6
12.0
12.00
12.0
0.030
0.31
AGLMP13-70
AGLMP
不锈钢 56HRC~
1
13
27
44.0
20
20
M3×3.5
32.0
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
10.0
3
3.20
5.2
24.0
26.00
32.0
0.060
0.61
AGLMP16-110
AGLMP
不锈钢 56HRC~
1
16
32
57.0
25
25
M3×4
42.8
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
15.0
3
5.60
8.6
57.2
61.00
67.5
0.100
1.02
AGLMP20-160
AGLMP
不锈钢 56HRC~
1
20
40
67.7
30
30
M4×6
52.3
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
20.0
3
7.10
12.9
86.0
80.20
135.0
0.180
1.65
AGLMC8-30
AGLMC
不锈钢 56HRC~
1
8
17
31.0
12
13
M2×2.5
21.6
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
7.5
2
0.15
2.3
7.4
7.40
9.0
0.016
0.19
AGLMC10-65
AGLMC
不锈钢 56HRC~
1
10
20
40.5
15
16
M3×3
30.9
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
12.5
3
2.10
3.6
12.0
12.00
12.0
0.030
0.31
AGLMC13-70
AGLMC
不锈钢 56HRC~
1
13
27
44.0
20
20
M3×3.5
32.0
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
10.0
3
3.20
5.2
24.0
26.00
32.0
0.060
0.61
AGLMC16-110
AGLMC
不锈钢 56HRC~
1
16
32
57.0
25
25
M3×4
42.8
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
15.0
3
5.60
8.6
57.2
61.00
67.5
0.100
1.02
AGLMC20-160
AGLMC
不锈钢 56HRC~
1
20
40
67.7
30
30
M4×6
52.3
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
20.0
3
7.10
12.9
86.0
80.20
135.0
0.180
1.65
AGLM2P8-90
AGLM2P
不锈钢 56HRC~
2
8
17
31.0
12
13
M2×2.5
21.6
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
7.5
6
0.15
2.3
7.4
7.40
9.0
0.016
0.19
AGLM2P10-195
AGLM2P
不锈钢 56HRC~
2
10
20
40.5
15
16
M3×3
30.9
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
7.5
10
2.10
3.6
12.0
12.00
12.0
0.030
0.31
AGLM2P13-210
AGLM2P
不锈钢 56HRC~
2
13
27
44.0
20
20
M3×3.5
32.0
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
5.0
9
3.20
5.2
24.0
26.00
32.0
0.060
0.61
AGLM2P16-330
AGLM2P
不锈钢 56HRC~
2
16
32
57.0
25
25
M3×4
42.8
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
5.0
9
5.60
8.6
57.2
61.00
67.5
0.100
1.02
AGLM2P20-480
AGLM2P
不锈钢 56HRC~
2
20
40
67.7
30
30
M4×6
52.3
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
30.0
8
7.10
12.9
86.0
80.20
135.0
0.180
1.65
AGLM2C8-90
AGLM2C
不锈钢 56HRC~
2
8
17
31.0
12
13
M2×2.5
21.6
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
7.5
6
0.15
2.3
7.4
7.40
9.0
0.016
0.19
AGLM2C10-195
AGLM2C
不锈钢 56HRC~
2
10
20
40.5
15
16
M3×3
30.9
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
7.5
10
2.10
3.6
12.0
12.00
12.0
0.030
0.31
AGLM2C13-210
AGLM2C
不锈钢 56HRC~
2
13
27
44.0
20
20
M3×3.5
32.0
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
5.0
9
3.20
5.2
24.0
26.00
32.0
0.060
0.61
AGLM2C16-330
AGLM2C
不锈钢 56HRC~
2
16
32
57.0
25
25
M3×4
42.8
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
5.0
9
5.60
8.6
57.2
61.00
67.5
0.100
1.02
AGLM2C20-480
AGLM2C
不锈钢 56HRC~
2
20
40
67.7
30
30
M4×6
52.3
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
30.0
8
7.10
12.9
86.0
80.20
135.0
0.180
1.65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AGELH,AGEL2H,AGELW,AGEL2W - 低组装重载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
IAC11_12 - 微型直线导轨
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AGMPN,AGM2PN,AGMCN,AGM2CN - 微型直线导轨·带定位孔标准滑块型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
MAE-DFG-115-SCHIENE/LW-MON - 直线运动导轨DFG 115,摩擦导轨
MÄDLER
26.04.2024
AGSMP,AGSM2P,AGSMC,AGSM2C - 微型直线导轨·短滑块型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
MR-M ZU Series - Linear guide
cpc Europa
21.04.2020
AGMP,AGM2P,AGMC,AGM2C - 微型直线导轨
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
JXS-ATS05 - 通用-机械手型材
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HRC 35 MN - Linear guide
cpc Europa
21.12.2020
AGEH,AGE2H,AGEW,AGE2W - 低组装中载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
IAC31_32 - 微型直线导轨-滑块标准型·可互换
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SSELBNL, SSELBNL-MX, SSEL2BNL, SSEL2BNL-MX, RSELBNL, RSEL2BNL - 微型直线导轨带定位孔加...
Misumi
04.04.2024
C-SELB, C-SEL2B - 微型直线导轨-滑块加长·普通间隙-
Misumi
21.04.2022
AGWPN,AGW2PN - 微型直线导轨·宽幅型·带定位孔标准滑块型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表