AGHLH,AGHL2H,AGHLW,AGHL2W - 高组装特超重载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/aghlh341_asmtab.prj},{NB=AGHL2H45-400},{CODE=AGHL2H},{TYPE=biao},{MAT=tan su gang 58~62HRC},{SLB=2},{H=45},{L=400},{LXX=200},{LMAX=1960},{W=60},{L1=119.2},{B=40},{C=60},{S=8},{LL=10},{L2=93.6},{K=37.0},{T=8.5},{AMD=6},{AMH=1.0},{EE=12},{T1=11.7},{H1=26},{W1=28},{W2=16.0},{DD=9},{D=14.0},{HH=12.0},{P=80},{VA1=2.3},{B3B4=},{PPATH=aghlh341/aghlh341_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SLB
滑块数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
AM
油嘴安装孔
ⁿ/ₐ
EE
e
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
安装孔数
ⁿ/ₐ
CDKN
基本额定负载(动)
[KN]
CJKN
基本额定负载(静)
[KN]
MANM
静态容许力矩A
[N·m]
MBNM
静态容许力矩B
[N·m]
MCNM
静态容许力矩C
[N·m]
SJBHB
标准型滑块重量
[kg]
SJBHJ
加宽型滑块重量
[kg]
SJBDG
导轨重量
[kg/m]
AGHLH30-100
AGHLH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
30
44
88.8
32
50
M5×6
67.2
25.0
8.0
M4×0.7
12
8.0
18
20
12.0
6
9.5
8.5
60
20.0
2
11.0
23.2
251
257
261
0.39
0.51
2.23
AGHLH40-100
AGHLH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
40
48
100.6
35
50
M6×8
78.0
33.5
8.0
M6×1
12
10.0
22
23
12.5
7
11.0
9.0
60
20.0
2
13.5
70.7
378
379
387
0.72
0.79
3.15
AGHLH45-200
AGHLH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
45
60
119.2
40
60
M8×10
93.6
37.0
8.5
M6×1
12
11.7
26
28
16.0
9
14.0
12.0
80
20.0
3
20.8
45.2
650
653
670
1.15
1.78
4.52
AGHL2H30-200
AGHL2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
30
44
88.8
32
50
M5×6
67.2
25.0
8.0
M4×0.7
12
8.0
18
20
12.0
6
9.5
8.5
60
10.0
4
11.0
23.2
251
257
261
0.39
0.51
2.23
AGHL2H40-200
AGHL2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
40
48
100.6
35
50
M6×8
78.0
33.5
8.0
M6×1
12
10.0
22
23
12.5
7
11.0
9.0
60
40.0
3
13.5
70.7
378
379
387
0.72
0.79
3.15
AGHL2H45-400
AGHL2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
45
60
119.2
40
60
M8×10
93.6
37.0
8.5
M6×1
12
11.7
26
28
16.0
9
14.0
12.0
80
40.0
5
20.8
45.2
650
653
670
1.15
1.78
4.52
AGHLW30-100
AGHLW
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
30
63
88.8
53
40
M6×10
67.2
25.0
10.0
M6×1
12
5.0
18
20
21.5
6
9.5
8.5
60
20.0
2
11.0
23.2
251
257
261
0.39
0.51
2.23
AGHLW36-100
AGHLW
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
36
70
100.6
57
45
M8×10
78.0
29.5
14.0
M6×1
12
6.0
22
23
23.5
7
11.0
9.0
60
20.0
2
13.5
70.7
378
379
387
0.72
0.79
3.15
AGHLW42-200
AGHLW
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
42
90
119.2
72
52
M10×10
93.6
34.0
16.0
M6×1
12
7.0
26
28
31.0
9
14.0
12.0
80
20.0
3
20.8
45.2
650
653
670
1.15
1.78
4.52
AGHL2W30-200
AGHL2W
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
30
65
88.8
53
40
M6×10
67.2
25.0
10.0
M6×1
12
5.0
18
20
21.5
6
9.5
8.5
60
10.0
4
11.0
23.2
251
257
261
0.39
0.51
2.23
AGHL2W36-200
AGHL2W
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
36
70
100.6
57
45
M8×10
78.0
29.5
14.0
M6×1
12
6.0
22
23
23.5
7
11.0
9.0
60
40.0
3
13.5
70.7
378
379
387
0.72
0.79
3.15
AGHL2W42-400
AGHL2W
滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
42
90
119.2
72
52
M10×10
93.6
34.0
16.0
M6×1
12
7.0
26
28
31.0
9
14.0
12.0
80
40.0
5
20.8
45.2
650
653
670
1.15
1.78
4.52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AGALH,AGAL2H,AGALW,AGAL2W - 高组装特超重载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
LRX 20 - R - Rail - Precision linear roller way IKO - Size 20 - Dynamic loa...
HPC
17.02.2022
LWL 12 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 12 - Dynamic load fro...
HPC
17.02.2022
TN - Single Edge Straight Slide
HepcoMotion
08.11.2023
Modèle B23-GB4E-NEL/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - Ext...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
LRX 15 - R - Rail - Precision linear roller way IKO - Size 15 - Dynamic lo...
HPC
01.08.2023
Wide Type SRS-WGM
THK
23.05.2024
AJTSBHR,AJTSBHL,AJTSMHR - 梯形丝杠相关零件-30度梯形丝杠用螺帽-滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
ISO 7089 BUMAX 109 - Plain Washer ISO 7089
BUMAX
28.04.2023
国标内六角圆柱螺栓M6 M8 M10 - 螺栓-国标-内六角圆柱螺栓M6 M8 M10
伍星工业铝材配件
29.05.2023
AGSMPN,AGSM2PN - 微型直线导轨·带定位孔短滑块型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
LRX 30 - R - Rail - Precision linear roller way IKO - Size 30 - Dynamic loa...
HPC
17.02.2022
Flange Type - Ultra Heavy Load, Super long type SRG-SLC
Indunorm
14.12.2023
LWH 30 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 30 - Dynamic load fro...
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表