您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AFTP,AFTNP - 无油衬套-法兰-体型无油衬套-内径G7/外径h6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
05-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/e/aftz190-2.prj},{NB=AFTP30-35},{CODE=AFTP},{MAT=Cu},{DD=30},{DDTOL=+0.020 /+0.007 },{L=35},{LX=35,40,50 },{D=38},{DTOL=0/-0.025 },{H=63},{T=8},{TTOL=0/-0.1},{TT=4.2},{D1=6.6},{D2=11.0},{PCD=50},{W=50},{F=30},{A=40},{M=M6-20×4},{B=5},{R=1.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
PCD
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
AFTP6-15
AFTP
圆法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.012 /+0.004
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10×2
AFTP8-20
AFTP
圆法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.014 /+0.005
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10×2
AFTP10-25
AFTP
圆法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.014 /+0.005
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10×2
AFTP12-25
AFTP
圆法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.017 /+0.006
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12×2
AFTP13-25
AFTP
圆法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
13
+0.017 /+0.006
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
27
M4-12×2
AFTP16-25
AFTP
圆法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.017 /+0.006
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12×4
AFTP20-30
AFTP
圆法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.020 /+0.007
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16×4
AFTP25-30
AFTP
圆法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
+0.020 /+0.007
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16×4
AFTP30-35
AFTP
圆法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
+0.020 /+0.007
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20×4
AFTNP6-15
AFTNP
两面切割法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
6
+0.012 /+0.004
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10×2
AFTNP8-20
AFTNP
两面切割法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
8
+0.014 /+0.005
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10×2
AFTNP10-25
AFTNP
两面切割法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
10
+0.014 /+0.005
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10×2
AFTNP12-25
AFTNP
两面切割法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
12
+0.017 /+0.006
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12×2
AFTNP13-25
AFTNP
两面切割法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
13
+0.017 /+0.006
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
27
M4-12×2
AFTNP16-25
AFTNP
两面切割法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
16
+0.017 /+0.006
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12×4
AFTNP20-30
AFTNP
两面切割法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
20
+0.020 /+0.007
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16×4
AFTNP25-30
AFTNP
两面切割法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
25
+0.020 /+0.007
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16×4
AFTNP30-35
AFTNP
两面切割法兰型
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
30
+0.020 /+0.007
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20×4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
OFP01 - 无油衬套·铜合金·止推型·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
3.14 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
AFHTZ,AFHTNZ - 无油衬套-青铜标准法兰型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
BND-130 - Locating Pins - Press Fit
Reid Supply
22.02.2022
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AAGZCL,AAGXCL - 一端台阶外螺纹型/一端台阶外螺纹一端内螺纹型 普通级 D公差f8
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
TSIHL - 梯形丝杠
爱安特3D模型图库
24.04.2024
FLNNA, FLNND, FTLNNA, FTLNND, FSLNNA, FSLNND, FCLNNA, FCLNND - 夹具用定位销 精密级自由...
Misumi
29.05.2023
AFIMS,AFIMS-S,AFIMW,AFIMW-S,AFIKS,AFIKS-S,AFIKW,AFIKW-S,AFINS,AFINS-S,AFINW...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
AFSZ,AFKZ - 无油衬套·铜合金·止推型·标准型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
Bushing N326 - Self lubricating flanged bushings N326
Intercom
15.07.2022
Bushing Kit
Baart Industrial Group
08.05.2024
C-MFN - 经济型 无油衬套固定座组件两面切割法兰型
Misumi
29.05.2023
R0485 - Guide bush with collar, bronze/graphite
PlaSteel
04.06.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表